手動引き出し型e-spool

手動引き出し型 e-spool
手動用e-spoolは、1本のケーブルまたはホースを手動で引き出す用途向けに設計されています。作業者は、コントロールデバイスまたはツールに必要な長さまでケーブルを引き出し、使用後に再び巻き取ることができます。ケーブルに常に張力がかかるのを防ぐため、慣性リールが取り付けられています。このようにして、引き出し長さをロックできます。最大5mの長さを引き出すことができます。
  • コンパクト、省スペースなケーブルドラム、スリップリングなし
  • 不要な逆巻きを防ぐ統合ロック機構(掃除機ケーブルに非常に類似)
  • 媒体ホースやエアホースにも適用可能
  • オプションでケーブルクランプ付きハンドルを取り付け
代表的なアプリケーション分野:
ロボット用ティーチングパネル、ワークステーション、組立ライン

製品番号 伸長長さ
SPC1.300.5000.01.R.0 5000 614,479円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

e-spoolへのケーブル収納ガイダンス

e-spoolには特別な機械的ストレスがあるため、当社のチェーンフレックスケーブルを使用することをお勧めします。さらに、以下の充填ルールを守ることをお勧めします。

1.ケーブルは、直線的なチェーンの中で隣り合ってのみ敷設することができます - 複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. シールドされていないケーブルでは、可能な限り TPE外被のチェーンフレックスケーブルを使用してください。
3. シールドされたケーブルは、CFROBOTから選択してください。
4. ツイスターバンドの最大曲げ半径を考慮する必要があります。
5.可能であれば、ケーブルの絡まりや摩耗を防ぐためセパレーターをご使用ください。内部のスペースを最大限に活用するために、セパレーターを交互に設置します。
6. 細いケーブルは内側に、太いケーブルは外側に配置してください。
7. ケーブルの両端にケーブルクランプを装着します。干渉を防ぐため、結束バンドをエナジーチェーンの方向に取り付けないでください。
8.ケーブルは、回転軸の外側と内側の両方に余裕を持って、ツイスターバンドに取り付ける必要があります。 

取付方法

水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。 

組立て説明

e-spoolの組立方法

資料 - 取付方法

機械指令 2006/42/EC準拠

実際の使用事例・採用事例


納期はお問合せ