連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

長寿命

EFAFLEXゲート

これらのゲート駆動装置には、イグスのあらゆる製品が使用されています。 結果として、これまで使用されてきたケーブルは徐々に、柔軟性があり、長寿命のチェーンフレックスCF9TPE制御ケーブルと交換されてきています。そしてそれは、イグスのエナジーチェーンE2シリーズによって安全に誘導されています。 さらに、ゲートのドライブユニットには、摩擦力を最適化したイグリデュールスライドベアリングを使用しており、摩滅を大幅に削減しています。


ケラーマン社、エルンスト・ヘルツォーク氏
スイス

ドア駆動  
ドア駆動  
ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
vector(ベクター)賞