連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

迅速、クリーンでクール

冷凍・冷蔵倉庫の自動シャッターに
適切なエネルギー供給システムを求めて

クーリット・イゾリアーシステム社が冷凍・冷蔵倉庫、およびクリーンルーム用の新しい自動シャッターシステムを開発した時、旧式らせん型ケーブルは、求められる品質と設計条件を満たしませんでした。 同社はそれに代わり、イグスの新しい「マイクロフリッツ」エネルギー供給システムを選択。その結果に満足の意を示しています。
使用試験の結果、マイクロフリッツは冷凍倉庫-40℃での適応が証明され、現在、巻き上げ式自動シャッターの新世代製品として量産体制に組み込まれています。
冷気の逃げを最小限に抑えるため、ドアは1.2m/sのスピードで閉まります。

ガイドキャリッジが球状ベアリング上をスムーズに走る

マイクロフリッツ

 
納得のソリューション - ハーネス済みで納品

コンパクトなシステムがエネルギー、データ、圧力空気の送達・送信を確実にします。 巾狭の密閉型アルミニウム製ガイドチャンネル内に、エナジーチェーンを取付け。エナジーチェーンはセルフガイドで走行するため、チャンネル内の摩擦が大きく削減されます。 球状ボールベアリング付のガイドキャリッジも、チェーンの軽快な走行を助けています。 チャンネル内で発生する回転音を最小化するため、イグス設計部門はチェーン内にプラスチック製スプリングを取付けました。 システム マイクロフリッツは、安全ライトバリアーおよび安全リミットスイッチ用のエネルギー・制御ケーブルを収納し、完全ハーネス済みで納品します。 ご希望の長さのガイドチャンネルだけでなく、コネクター等すべてハーネス済みのレディーチェーンを提供します。

さらに、マイクロフリッツの平たい構造が優位性を発揮します。

マイクロフリッツ

 
ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。