連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ルームガントリー

ルームガントリー  
組立済みドライリン ガントリーが無潤滑で滑らかな動きを実現。

世界中の機械サプライヤーや機械設計担当者は大きな課題に直面しています。競争は激化し、低価格を求める声や生産現場への要求はますます高まっています。 イグスは、より迅速かつ低コストでオートメーションを実現するシステム一式を提供しています。

ルームガントリーは三次元に動きます。
 
使用事例:

測定や試験の自動化

ハンドリング、調整機器

マイクロエレクトロニクスの識別、医療機器

小さな部品のハンドリング装置

簡単なハンドリンク作業


特長:

シンプルな構造

Tスロットで全レール長にイニシエータ取付

カンチレバー付きの組立済みモジュラー式キット

イグス1社から提供可能


ルームガントリーの使用が適する場合:

最大荷重 2.5 [kg]

精度最大 0.8 [mm]

最高速度 0.5 [m/s]

ルームガントリーのご紹介

 

ルームガントリーの取付方法

 

組立て方法 / 近接スイッチ

 

以下のフォームから特注仕様のガントリーをお問合せください。

カスタム仕様のルームガントリーのお問合せ

要件

数量 単発アプリケーション 継続アプリケーション
新規設計 技術改良 コスト削減

アプリケーションデータ

ゼロ点から重心までの距離
ストローク長さ
sy: mm X軸: mm 負荷容量: kg
sz: mm Y軸: mm 追加推進力: N
sx: mm Z軸: mm 加速度: m/s²
走行距離: km 使用頻度: % 速度: m/s
システム設計
1軸 (X) 平行軸 (XX) フラットガントリー (XXY) ラインガントリー (XZ) ルームガントリー (XXYZ)
設置方向
水平 垂直 側面取付け 逆さ
位置精度
(荷重点で) mm
周囲温度 °C
湿度 あり なし
ご希望のリニアガイド:

モータおよびドライリンE アクセサリ

モータ: ステッピングモータ DCモータ
設計: リッツ線 コネクタ エンコーダ エンコーダ & ブレーキ
接続ケーブル: なし 3m 5m 10m
コネクタデザイン: ストレート アングル
リミットスイッチおよびリファレンススイッチ: なし NC NO 数量:
お客様のモータ
メーカー: 型番

エナジーチェーン

エナジーチェーン: あり なし
追加ケーブル: あり なし (エア / 電気など)

詳しい情報:

図面、CAD

合計7MBまでのデータをアップロードできます。
ファイル1:   
ファイル2:   
ファイル3:   
ファイル4:   
ファイル5:   


問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
郵便番号:
国:
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
住所(都道府県、市/区):
住所(その他):
イグスのメルマガ受信を希望する(※任意): この項目にチェックを入れることで、お客様はイグスのデータ保護規則(個人情報保護方針)を確認し、イグスによるデータの利用及び製品やサービスなどの情報をメールで受信することに同意したとみなされます。この同意は、送信される各メール末尾の配信停止リンクなどを通して、後からいつでも取り消せます。
データ保護規則(個人情報保護方針)を読み、データの利用に同意します。この許可は随時取消が可能です。
送信
正しいユニット選定のためにさらなるサポートが必要な場合:

使用事例

ガントリーの使用事例をご覧いただけます

無潤滑のピック&プレース機構

 

XYZ軸のガントリー

 

ドライリン ガントリーを使用したプラズマカッター

 

ドライリン ルームガントリーを使用した自動ピペット装置

 
 

ドライリン ガントリーを使用したピッキング装置

 


 
ドライリン リニアガイドを使用したCOBOT社の3Dプリンター

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間