×
2023 ドライリンE ドライブユニット 新提案
ドライリン EGW - エンドレス・ギア スライドテーブル
... ほぼ無限に拡張可能な駆動 ...
技術向上:
モジュラー式に拡張可能なラック・ピニオンユニット
2,000mm以上の用途向け
コスト削減:
ドライリンW 標準レールWS-20に適合
レール上で直接交換できる簡易交換式ベアリング付きキャリッジ
高性能:
荷重 200N、速度 1m/s、室温、1サイクル当たりのストローク全長 15,000mm、45,000サイクル試験済み
サステナビリティ:
すべての軸受部にイグスの高機能ポリマーを使用しているため100%無潤滑
詳しくはこちら
ドライリンEスライドテーブル ドライスピン送りねじ使用
... これまで以上にダイナミック ...
技術向上:
7種類のドライスピン多条ねじで構成可能
キャリッジは様々な長さからお選びいただけます
コスト削減:
すぐに取付可能なスライドテーブルをミリ単位のご希望長さで
高性能:
ドライスピン送りねじDs20x80 を使用したSHT-30:アキシャル荷重 500N、ストローク長さ 300mm、送り速度 0.6m/分、7.6rpm、使用頻度 50%
結果:最低寿命 123,094往復
サステナビリティ:
100%クリーンで衛生的
詳しくはこちら
ドライリンE すぐに取付け可能なZLW-1050-ES 歯付ベルト駆動スライドテーブル
...スリムで迅速...
技術向上:
ステンレス製部品のため、優れた耐久性を実現
ドライリン リニアアクチュエータに、コンパクトな幅(50mm)のステンレス製リニアアクチュエータZLWを追加。
コスト削減:
すぐに取付可能なシステム
高性能:
当社試験施設でのテスト:ドライリンW リニアガイド、Ø 10mm、キャリッジ長さ 100mm、イグリデュールE7製スライド部、荷重 30N、ベアリング交換まで連続運転した場合の製品寿命 4,000km
サステナビリティ:
無潤滑で使用可能
詳しくはこちら
ドライリンE すぐに取付可能なSLWC-1030-FL リニアアクチュエータ
… 小型で堅牢、送りねじ付きモータ搭載 ...
技術向上:
Ø10mmのドライスピンのねじピッチに対応
コスト削減:
モーターは送りねじ式で、すぐに取付可能なシステム
設置スペースを最大35%削減
高性能:
当社試験施設でのテスト:ドライスピンねじ Ds10x25、ストローク長さ 300mm、動アキシアル荷重 300N、速度 24rpm、使用頻度50%、結果:製品寿命 204,260往復
サステナビリティ:
100%無潤滑でメンテナンスフリー
詳しくはこちら
ドライリンE スライドテーブル コンフィギュレータ
... 新機能を追加し、より簡単な構成を実現 ...
技術向上:
自動計算と個別パーツの組み合わせにより、開発アイデアをより迅速に実装
コスト削減:
ツールでの自動計算と設計により時短
高性能:
コンフィギュレータを体験する:
コンフィギュレータへ
サステナビリティ:
無潤滑でメンテナンスフリーの製品をオンラインで構成
詳しくはこちら
ドライブユニットのオンラインショップ
標準サイズの組立済みリニアアクチュエータをオンラインで直接注文できます。
オンラインショップへ
スライドテーブル コンフィギュレータ
最適な製品がまだ見つからない?お客様独自の直動ユニットを構成できます。
コンフィギュレータへ
お問い合わせはこちら
イグスの新製品に関するご質問やお問合せはございませんか?お気軽にご連絡ください。
お問合せはこちら