特定の用途では、ケーブルが一方向のみにしか動かないようにすることが必要です。 コルゲートチューブの補強用「eリブ」は、チューブが不意な動きをしないよう安定化させます。 クローズド型のデザインでケーブルを補強し、寿命を延ばします。 サイドのガイドパーツの自立性により、長尺配置でも狭い設置スペースで使用することができます。 クリーンルームの電力供給にはeスキンが使用されます。eスキンはクリーンルーム用に特別に開発され、開閉可能な密閉構造が特長です。
使用事例: 竪スタンド型、吊り下げ型、ピック&プレース、プリンター、医療機器など...