最大40%のコスト削減
100%無潤滑
100%メンテナンスフリー
最短2日で納品
最大25%のコスト削減
100%無潤滑・メンテナンスフリー
ボールの「転がり」を利用したリニアガイドと寸法互換性あり
最短2日で納品
最大50%のコスト削減
最大80%軽量化
100%無潤滑
100%メンテナンスフリー
減振性
耐食性
最短2日で納品
ケーブル・ホース、エナジーチェーン、プラグ類の在庫コストをゼロに
リードタイムが半分に
受注量の変化に柔軟に対応
機械のダウンタイムを最小限に
発注先が弊社1社に
世界に広がるサービス網
専門のエンジニアの組付けで、確実なシステムをご提供
長寿命
1m単位で切断販売・切断費用なし
在庫からすぐに発送
世界中の40カ国以上で使われています
950種類以上のケーブルタイプをご用意
エナジーチェーンに収納し、47000万サイクルまでテスト
様々な認証取得:UL、CSA、CE、Desina、IPA
安定した価格:現時点で値上げの計画はありません
最大133%高い安定性* ガイドチャンネルと材質を節約
フリースパン長さを最大33%延長* より小さなエナジーチェーンを使用することで、購入コストを削減。
過剰な大きさのエナジーチェーンを最適化
安定性に非常に優れる**
メンテナンスが少なく、長寿命
最適なソリューションを適正価格でご提供
様々な種類の豊富な在庫
多くの付属品が選択できる標準品