自転車のフレーム

頑丈、軽量、リサイクル可能

全ポリマー製自転車フレーム

全ポリマー製自転車フレームは、射出成形で作成されているため、省エネルギー型となっており、材質は100%リサイクル可能です。このポリマー製自転車フレームを使って、イグスでは、サステナブルな自転車構造という新しい境地を切り拓いています。フレームが寿命を迎え、再加工・リサイクルされる前でも、ユーザーに多くのメリットを提供します。耐食性、耐摩耗性、耐久性に優れ、強度と剛性にも優れているため、ステアリングが正確で、動力伝達も最適に行うことができます。同時に、減振性に優れた材質を使っているため、衝撃と振動による筋肉疲労が軽減され、長時間でも快適に自転車走行できます。

ミニマルな外観、人目を惹く色味など、射出成形プロセスのおかげで、より創造的な設計と個別のカスタマイズが可能となっています。
技術向上

技術向上

  • 新しい射出成形技術
  • 優れた減振性
  • 耐食性
  • 多様な設計オプション
コスト削減

コスト削減

  • メンテナンス費用を削減 
  • ローカルサプライチェーン
高性能

高性能

  • 試験施設でテスト済み
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 省エネルギーな製造プロセス
  • リサイクル可能
  • ローカルサプライチェーン