連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

クシロス フランジベアリング

クシロスフランジ型ベアリングは、イグボール製のハウジング内のクシロスポリマー製ベアリングの周囲に、ガラスボールまたはステンレス製ボールを配置したものです。この角度ずれを吸収する新しいクシロスポリマー製ボールベアリングは、コンベアベルト、カムローラー、およびサポートハウジング内に組込んでメンテナンスフリーにする目的で開発されました。軽量で腐食が発生しない非磁性のベアリングにはオイルやグリースによる潤滑が不要であり、ねじれや公差に起因するミスアライメントを吸収します。

位置ずれを吸収

非常に軽量

耐食性が非常に高い

無潤滑・メンテナンスフリー

非磁性、洗浄可能

ご依頼により寿命を計算

コンパクトタイプ

電気的絶縁性

ボールベアリングはクシロデュールB180またはA500製
ハウジングはイグミッドG製

4 穴付きフランジ型ベアリング

d1 [mm]:

 

4 穴付きフランジ型ベアリング

製品番号 ボール 内径
Ø d1
dB L J A1 Ag N 最大
ピボット
角度
最大静
荷重
軸方向

荷重


荷重

最高
速度
重量    
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [N] [N] [N] [min-1] [g]    
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P08-B180-GL ガラス 8 32.5 52 36 9 15.5 6.4 ±5° 165 60 84 2200 24 11.08 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P10-B180-GL ガラス 10 40 65 45 11 18.5 8.4 ±5° 285 85 119 1900 46.2 12.42 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P12-B180-GL ガラス 12 48 74 52 14 23.5 8.4 ±5° 315 105 147 2000 77.7 13.26 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P08-B180-ES ステンレス鋼製 8 32.5 52 36 9 15.5 6.4 ±5° 165 60 84 2200 25.2 9.34 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P10-B180-ES ステンレス鋼製 10 40 65 45 11 18.5 8.4 ±5° 285 85 119 1900 48.8 10.98 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFSM-BB1-P12-B180-ES ステンレス鋼製 12 48 74 52 14 23.5 8.4 ±5° 315 105 147 2000 80 10.75 USD 買い物かごに追加
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプルご請求 サンプルご請求
PDF PDF
引用要求 引用要求
マイカタログ マイカタログ

最高使用温度 +120℃:ESTM-BB1-…-A500-… はお問い合わせください


4 穴付きフランジ型ベアリングと比較して、2 穴付きの設計はその長穴形状により長手方向の調整が容易です。ミスアライメントはボールベアリングの自動調心により吸収されるので、手間のかかる正確なベアリングの位置決めは、通常では不要です。
 
使用産業:自動車部品産業、新聞印刷、飲料・食品技術、繊維、ガラス製造、石材加工、その他

2 穴付きフランジ型ベアリング

d1 [mm]:

 

2 穴付きフランジ型ベアリング

製品番号 ボール 内径
Ø d1
dB H L J A1 Ag N 最大
ピボット
角度
最大静
荷重
軸方向

荷重


荷重

最高
速度
重量    
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [N] [N] [N] [min-1] [g]    
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P08-B180-GL ガラス 8 32.5 72.6 38 53 10 15.25 6,4 x 10,1 ±5° 165 60 84 2200 18.1 10.61 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P10-B180-GL ガラス 10 40 89 47 65 11 18.5 8,4 x 12,5 ±5° 285 85 119 1900 33.6 お問合せ 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P12-B180-GL ガラス 12 48.5 101 58.5 75 14 23.5 8,4 x 12,5 ±5° 315 105 147 2000 59.4 12.57 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P08-B180-ES ステンレス鋼製 8 32.5 72.6 38 53 10 15.25 6,4 x 10,1 ±5° 165 60 84 2200 19.5 8.86 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P10-B180-ES ステンレス鋼製 10 40 89 47 65 11 18.5 8,4 x 12,5 ±5° 285 85 119 1900 36.3 10.39 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 EFOM-BB1-P12-B180-ES ステンレス鋼製 12 48.5 101 58.5 75 14 23.5 8,4 x 12,5 ±5° 315 105 147 2000 61.7 12.33 USD 買い物かごに追加
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプルご請求 サンプルご請求
引用要求 引用要求
マイカタログ マイカタログ

最高使用温度 +120℃:ESTM-BB1-…-A500-… はお問い合わせください

さらに詳しい情報:


4 週間後に出荷可能