連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

クシロデュールB180製 アキシアルボールベアリング

クシロデュールB180製 アキシアルボールベアリング

スラスト荷重を受けるクシロスアキシアルボールベアリングであるクシロデュールB180 には、ステンレス製ボールまたはガラスボールが使用されます。

無潤滑・メンテナンスフリー

耐食性、耐薬品性

非磁性で洗浄可能

寿命計算が可能

軽量

低摩耗

電気的絶縁性

ボール:

 

寸法 [mm]

製品番号   ハウジング ボール d1 d2 d3 h    
        [mm] [mm] [mm] [mm]    
4 週間後に出荷可能 BB-51100-B180-ES B180 ステンレス鋼製 10 24 23,5 9 10.13 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 BB-51104-B180-ES B180 ステンレス鋼製 20 35 10 お問合せ 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 BB-51100-B180-GL B180 ガラス 10 24 23,5 9 12.40 USD 買い物かごに追加
4 週間後に出荷可能 BB-51104-B180-GL B180 ガラス 20 35 10 お問合せ 買い物かごに追加
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプルご請求 サンプルご請求
PDF PDF
引用要求 引用要求
マイカタログ マイカタログ

テクニカルデータ

製品番号 静荷重 動荷重 最高速度 重量
  [N] [N] [min-1] [g]
4 週間後に出荷可能 BB-51100-B180-ES 200 250 500 6.9
4 週間後に出荷可能 BB-51104-B180-ES 650 810 460 14
4 週間後に出荷可能 BB-51100-B180-GL 200 250 500 4.4
4 週間後に出荷可能 BB-51104-B180-GL 650 810 460 8
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプルご請求 サンプルご請求
PDF PDF
引用要求 引用要求
マイカタログ マイカタログ

その他の形状:

納期はお問合せ クシロスB180 アキシアルボールベアリング 2重構造型

クシロスB180 アキシアルボールベアリング - スラスト荷重に

4 週間後に出荷可能 クシロスB180 スラストワッシャー

クシロス 樹脂製スラストワッシャー、 小さな取付空間でのアキシアル荷重に最適、低コスト。

4 週間後に出荷可能 クシロスB180 ポリマー製アキシアルボールキャスター

クシロスB180 ポリマー製アキシアルボールキャスター


4 週間後に出荷可能
納期はお問合せ