ヒンジのすべり軸受

シングルジョイントとマルチジョイントヒンジは車両のさまざまな場所に使用されており、コンバーチブルトップ、ステップ、可変式スポイラーでは、通常はPTFEコーティングを施した金属複層軸受が搭載されています。しかし、低クリアランスなシステムを実現するには、これらのベアリングを再調整する必要があり、これには多大な費用がかかります。当社の全ポリマー製ベアリングは、電着塗装工程の際の熱効果により、簡単に位置決めを行うことができます。その結果、粗い板金穴でも低クリアランスのベアリングを実現することができます。

ヒンジ用途のベアリング要件:

  • 低クリアランスなベアリング
  • 電着塗装に最適
  • 高い圧縮強度


イグスのすべり軸受のメリット:

  • 電着塗装による公差補正が可能
  • 優れた耐食性
  • 導電性材質
  • 低騒音運転
自動車用イグリデュールベアリング部門責任者のマーカス・フェスが、マルチジョイントやシンプルなヒンジに使用されるイグスのポリマー製すべり軸受のメリットについて説明します。

最適な製品

板金ソリューション

イグリデュール クリップベアリング、ダブルフランジベアリングは、非常に簡単かつ迅速に取り付けできます。

新製品:イグリデュールF300

特に電着塗装された組立品に適しており、耐摩耗性にも優れる

イグリデュール K230

耐熱性、耐薬品性、耐食性に優れたクリップベアリング

イグリデュールG

優れたコストパフォーマンスと耐摩耗性を備えた汎用材質

その他の用途

当社のドライテックポリマーベアリングは、車の内外装のさまざまな場所でその強みを発揮します。
詳しく見る

一覧へ戻る

当社のベアリングの利点やサービスに関する情報を掲載した概要ページはこちら
一覧へ