×
アクチュエーターや制御部品向けのベアリング テクノロジー
自動車業界は、快適性への期待や要求に応えるべく、車両の電動化を進めています。シートの前後・高さ・傾き調整、ロック機構、ウィンドウリフター、スライディングルーフ、バックカメラ、ライトシステムなど、電動化によりアクチュエーターや制御部品の数も増加しています。イグスではこれらの用途向けに、すべり軸受や送りねじ、送りねじナットのほか、ギアや歯車部品も取り揃えています。製品についてはお気軽にご相談ください。
アクチュエーターに使用される製品への要件:
騒音低減
100万サイクル以上の高頻度での使用
潤滑剤への耐性
イグスのベアリング製品のメリット:
金属複層軸受やボールベアリングに比べ低コスト
最大80%軽量化
低騒音運転
無潤滑運転
射出成形で自由な設計
自動車分野で使用されるアクチュエーター向けイグス製品のメリットを3分の動画で簡単にご説明します。
最適な製品
イグリデュールJ
無潤滑運転で摩擦係数が非常に低く、中温域で非常に優れた耐摩耗性を実現
詳しくはこちら
イグリデュールH4
耐薬品性に優れ、-40°C~+200°Cの幅広い温度に対応可能な自動車向け標準軸受
詳しくはこちら
送りねじナット
メンテナンスフリーのリニアガイドで、最大30%長寿命
詳しくはこちら
歯車
無潤滑で、同等のプラスチック製ギアに比べ最大4倍の耐摩耗性
詳しくはこちら
その他の用途
当社のドライテックポリマーベアリングは、車の内外装のさまざまな場所でその強みを発揮します。
詳しく見る
一覧へ戻る
当社のベアリングの利点やサービスに関する情報を掲載した概要ページはこちら
一覧へ