連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

樹脂すべり軸受/無給油ブッシュ イグリデュール

無潤滑すべり軸受・無給油ブッシュ - 今すぐ置き換え、最大40%のコスト削減
寿命を延ばしてコストを下げ、無潤滑でメンテナンスを削減し、どの製品も在庫からすぐにお届け ー これがイグリデュール樹脂製すべり軸受の目的であり、核となる要素です。
イグスのすべり軸受は、スリーブ型やフランジ型軸受、スラストワッシャー、ピストンリング、クリップベアリング、その他多くの形状があります。 イグリデュールすべり軸受は、どんな問題も解決します – カタログ品からオーダーメイドのブッシュまで。 1個から注文可能。
イグリデュール無給油ブッシュは、大量生産される自動車用部品から、特殊機械、水中用途、食品機械、たばこ製造機械、苛酷な温度や耐薬品性を必要とする箇所、板金への簡単な組込みまで多くの用途に最適です。  
 

製品

フィルター

主な要件
サイズ
要件
材質

製品の数: 54

イグリデュールX、フランジ型軸受、mm
  • 優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
  • 長期使用温度-100℃~+250℃
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度

から 1.70 USD / 個/本

75 型式中 56 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールG1、フランジ型軸受、mm
  • 高荷重時の寿命が2倍
  • 低荷重時の寿命は最大で4倍
  • 長期使用最高温度+180℃
  • 圧入使用時は+120℃まで (イグリデュールG: +80℃まで)
  • 吸湿率を50%低減

お問合せ

37 型式中 25 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールM250、フランジ型軸受、mm
  • 減振性に優れた高強度のオールラウンダー
  • 優れた減振性
  • 局部荷重に強い
  • 高い耐衝撃性

から 0.87 USD / 個/本

141 型式中 73 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールJ、フランジ型軸受、mm
  • 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 高い減振性

から 1.12 USD / 個/本

137 型式中 96 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールG、フランジ型軸受、mm
  • コストパフォーマンスに優れた定評ある汎用製品
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性

から 0.81 USD / 個/本

286 型式中 240 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールW300、フランジ型軸受、mm
  • 高耐久性のロングセラー、(ほぼ)すべての軸で優れた耐摩耗性
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性

から 1.40 USD / 個/本

104 型式中 84 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールP、フランジ型軸受、mm
  • 低コストの屋外向け汎用製品 - 湿潤環境でも膨張なし
  • 低吸湿率
  • 摩耗率が低い
  • 高荷重を許容

お問合せ

71 型式中 46 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm
  • 揺動および回転機構向け - ほぼすべての軸で優れた摩擦・摩耗特性
  • 吸湿性が低い
  • 揺動用途において特に20MPaまでの荷重で非常に優れた耐摩耗性を発揮
  • 汎用性が高い製品: さまざまな軸材質で高い性能を発揮
  • 局部荷重に対応
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品

お問合せ

41 型式中 8 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールK、フランジ型軸受、mm
  • 中程度高温環境向けの省コストな汎用製品
  • 吸湿性が低い
  • 優れた耐摩耗性
  • 優れたコスト効率性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品

お問合せ

6 型式中 6 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールJ260、フランジ型軸受、mm
  • 樹脂製軸に最適
  • 非常に優れた 摩擦 係数 低~中荷重向き
  • 薬品に高い耐性
  • イグリデュールJよりも高温環境に対応

お問合せ

6 型式中 6 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールW360、フランジ型軸受、mm
  • 汎用性が高く長寿命
  • 極めて高い耐摩耗性
  • 長期使用最高温度+180°C
  • 湿度の高い環境に適しています

お問合せ

納期はお問合せください
製品ページへ
イグリデュールJ3、フランジ型軸受、mm
  • 新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い

お問合せ

44 型式中 1 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm
  • 量産品向け省コスト材質
  • 静荷重の高い使用に
  • 優れたコスト効率性
  • 耐汚性
  • 優れた減振性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

お問合せ

23 型式中 6 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールJ350、フランジ型軸受、mm
  • 高温環境でも高い寸法安定性を誇る長寿命製品 - 多くの種類の軸および荷重で使用可能
  • スチールに対して優れた摩擦係数
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 連続使用温度+180℃
  • 中~高荷重向け

お問合せ

42 型式中 9 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
イグリデュールR、フランジ型軸受、mm
  • 省コスト材質、低摩耗
  • 高い耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れたコスト効率性

お問合せ

19 型式中 17 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ

無給油ブッシュ、樹脂すべり軸受

強化剤と固形潤滑剤を独自配合した物性の優れたポリマー(樹脂)、またそれらから作られたすべり軸受、ブッシュ、それがイグリデュールです。30年の研究を重ねて最適化されたポリマーは、無潤滑・無給油で稼動し、軽量・精密・長寿命・洗浄可能・錆びないなど多くの利点を備えます。

各樹脂材は低摩耗、減振性、耐熱、低吸湿率、耐薬品性、導電性、FDA準拠、食品衛生法準拠、PTFEフリーなど様々な性能を備え、自動車、食品機械、重機、充填機、ラベラー、洗浄機、人工関節、ソーラーパネル、ドローン、義手、グリッパー、自転車など、無潤滑や軽量化を必要とするあらゆる場所のベアリングとして広く採用されています。

イグスの樹脂ブッシュは長年の樹脂開発と射出成形技術を元に、多くの試験をおこない、摩擦、摩耗などの特性について十分な検証をしています。試験結果はデータベースにまとめられ、使用条件からの樹脂ベアリングの寿命予測を可能にしています。

無潤滑・無給油で使用でき、寿命予測が可能なすべり軸受、それがイグリデュール最大の特徴です。最少注文数はなく、1個からご注文頂けます。全材質RoHS2指令に準拠。

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間