igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm

高荷重向けで優れた耐摩耗性
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm drawing
  • Part number: ZTM-1430-015
  • 材質: iglidur® Z
  • 形状: スラストワッシャー
  • Dimensions:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • s 1.5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温であっても優れた耐摩耗性および耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
最短 翌営業日 に出荷
イグリデュールZ – 過酷な条件下でも優れた耐摩耗性 - 高荷重、高温環境下でも優れた耐衝撃性及び耐摩耗性 
 
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
  • 高速用
  • 局部荷重に強い
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZすべり軸受は、軟質軸材や局部荷重、衝撃に対応します。 また、+250℃までの高温にも適しています。
 
主な用途
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 長期最高使用温度+250℃、短期使用温度+310℃
  • ラジアル荷重が高い環境で高耐摩耗性
  • 高速用
  • 局部荷重で面圧が高い場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
適合性の確認