igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2の1
- Part number: XTM-0620-015
- 材質: iglidur® X
- 形状: スラストワッシャー
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
利用不可
igus-icon-info-circle-gray
- 優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
- 長期使用温度-100℃~+250℃
- 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
- 幅広い耐薬品性
- 高い圧縮強度
合計価格: 242.00 JPY242.00 JPY / 個
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
最短 翌営業日 に出荷
イグリデュールX | 優れた耐薬品性、温度耐性、静荷重150MPaまで
主な用途
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- サイズは250種類以上
- 長期使用温度-100℃~+250℃
- 幅広い耐薬品性
- 高い圧縮強度
- 極めて低い吸湿率
- 全温度範囲で耐摩耗性良好
主な用途
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認