igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2の1
- Part number: GTM-0408-005
- 材質: iglidur® G
- 形状: スラストワッシャー
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
利用不可
igus-icon-info-circle-gray
- 世界で一番売れているイグリデュール
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
合計価格: 65.00 JPY65.00 JPY / 個
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
最短 翌営業日 に出荷
イグリデュールG | 汎用タイプ
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
- サイズは650種類以上
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
- 無潤滑でメンテナンスフリー
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認