igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールX、スリーブ型軸受、インチ

優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
イグリデュールX、スリーブ型軸受、インチ
igus-icon-lupe
イグリデュールX、スリーブ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールX、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールX、スリーブ型軸受、インチ drawing
  • Part number: XSI-0203-03
  • 材質: iglidur® X
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
  • 長期使用温度-100℃~+250℃
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールX | 優れた耐薬品性、温度耐性、静荷重150MPaまで
 
  • サイズは250種類以上
  • 長期使用温度-100℃~+250℃
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
  • 極めて低い吸湿率
  • 全温度範囲で耐摩耗性良好
イグリデュールXは非常に優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 イグリデュールXは、他のイグリデュール軸受よりも高速な用途向けに設計されています。
 
主な用途
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 面圧が150MPaまでの場合に最適
  • 高温でステンレス軸を使用した直動動作向け
  • 幅広い耐薬品性
  • 長期使用温度-100℃~+250℃ (短期的には+315℃)
  • 極めて低い吸湿率
  • 全温度範囲で耐摩耗性良好
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認