igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールUW、スリーブ型軸受、mm

水中での高速回転用途に対応する、水中での耐性に優れた製品
イグリデュールUW、スリーブ型軸受、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールUW、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールUW、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールUW、スリーブ型軸受、mm drawing
  • Part number: UWSM-0304-05
  • 材質: iglidur® UW
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 水中での高速回転用途に対応する、水中での耐性に優れた製品
  • 水中での使用
  • 高速・連続運転に最適
  • 長寿命
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールUW – 水中での高速回転向け、水中で長寿命
 
  • 水中での使用時に最適
  • 高速・連続運転に最適
  • 長寿命
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールの中で水中用途に最も適した材質です。 水中での耐摩耗性が非常に高いことが検証済みで、メンテナンスフリーです。 ポンプなどの使用に最適です。
 
主な用途
 
Fluid technology
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 水中および液体内の用途に最適
  • 低荷重向き
  • 高速回転運動向き
  • 潤滑しながらの連続運転で非常に優れた耐摩耗性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認