igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm

省コスト材質、低摩耗
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールR、スリーブ型軸受、mm drawing
  • Part number: RSM-0507-05
  • 材質: iglidur® R
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 省コスト材質、低摩耗
  • 高い耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れたコスト効率性
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
最短 翌営業日 に出荷
イグリデュールR | 省コスト材質、低摩耗
 
  • 優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 非常に低コスト
  • 低吸湿性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールRは優れた性能と低コストを主眼として開発された軸受材質です。 特に無潤滑運転で低摩擦係数と低摩耗を実現する必要がありました。イグリデュールR軸受は固体潤滑剤の組み合わせを利用します。 PTFEフリー・シリコンフリーの材質により、無潤滑運転で非常に摩擦係数が小さく、スティックスリップの影響もほとんどありません。
 
主な用途
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 低荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 量産時に低コストな軸受が必要な場合
  • 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数が求められる場合
  • 局部荷重に対応
  • 低い吸水率が必要な場合
  • PTFE(四フッ化エチレン)やシリコンが使用できないアプリケーションに
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認