igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールQ、スリーブ型軸受、mm

高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
イグリデュールQ、スリーブ型軸受、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールQ、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールQ、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールQ、スリーブ型軸受、mm drawing
  • Part number: QSM-0608-10
  • 材質: iglidur® Q
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 低い摩擦係数
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
最短 翌営業日 に出荷
イグリデュールQ | 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
 
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 低い摩擦係数
  • 耐汚性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールQは、高荷重用途向けに開発されました。 数あるイグリデュール材質の中で、高荷重下でも最も摩耗量が少ないのが、このイグリデュールQです。
ラジアル方向の面圧25MPa以上では、耐摩耗性の高いイグリデュールW300製の軸受さえも上回ります。特定の固体潤滑剤を正確に材質に組み入れることにより、あらゆる荷重下でのメンテナンスフリーの無潤滑運転が可能になりました。
 
主な用途
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 揺動用
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認