イグリデュールQ、スリーブ型ベアリング、インチ寸法

高荷重用 - さまざまな軸との組み合わせで優れた耐摩耗性を発揮

イグリデュールQ、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールQ、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
2 から 1
イグリデュールQ、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールQ、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: QSI-0203-04
  • 材質: iglidur® Q
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 室温での優れた耐摩耗性
  • 高速での使用に最適
  • 優れた摩擦係数
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
イグリデュール Q | 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
イグリデュールQ軸受は、高荷重向けに開発されました。数あるイグリデュール材質の中で、高荷重下でも最も摩耗量が少ないのが、このイグリデュールQです。ラジアル方向の面圧25MPa以上では、耐摩耗性の高いイグリデュールW300製の軸受さえも上回ります。特定の固体潤滑剤を材質に正確に配合したことにより、あらゆる荷重下で、メンテナンスフリーの無潤滑運転が可能になりました。

主な採用分野

農業機械
建設機械
公共交通機関
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 旋回動作向け
  • 高荷重下で優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 極端なp×v値の場合
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジングにイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間