igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm

省コストな中程度高温環境向け材質
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
3の1
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
イグリデュールK、スリーブ型軸受、mm drawing
  • Part number: KSM-1012-10
  • 材質: iglidur® K
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 中程度高温環境向けの省コストな汎用製品
  • 吸湿性が低い
  • 優れた耐摩耗性
  • 優れたコスト効率性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールK | 中程度高温環境において汎用的で低コスト
 
  • 低吸湿性
  • 優れた耐摩耗性
  • 低コスト
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールKは、中程度の温度に対応し、低吸湿率と優れた環境耐性を備えた新しい汎用軸受です。
 
主な用途
 
Printing industry

Plastic machines
Medical technology
Packaging industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 経済的な汎用軸受
  • 湿潤環境に対応
  • 中荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認