igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールG、スリーブ型軸受、mm

コストパフォーマンスに優れた定評ある汎用製品
イグリデュールG、スリーブ型軸受、mm
igus-icon-lupe
イグリデュールG、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールG、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールG、スリーブ型軸受、mm drawing
  • Part number: GSM-0608-04
  • 材質: iglidur® G
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 世界で一番売れているイグリデュール
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールG | 汎用タイプ
 
  • サイズは650種類以上
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールG軸受は、非常に多くの用途に適しており、まさに「オールラウンドプレーヤー」です。 この材質は汎用品として理想的で、まさにオールラウンドな製品です。 中~高荷重、中程度の表面速度および温度の用途に主に適しています。 イグリデュールGは食品衛生法準拠。 イグリデュールGはイグリデュール材料の中でも万能選手です。オールラウンドなイグリデュールGは、一般的特性、機械的特性、温度特性、潤滑・摩擦特性などあらゆる技術分野で優れた性能を発揮します。
 
代表的な用途
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
産業別の採用事例はこちら
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 経済的で広範囲の用途に向くすべり軸受
  • 表面速度が低速から中速向き
  • 相手軸の材質を選ばない
  • 揺動運動にも回転運動にも対応
以下の場合は他の材質をお勧めしますUse our filter options to find the suitable product

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質について、吸湿率と熱膨張率が必ず分っていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。 圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認