igusigus-icon-cart(0)

イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ

高荷重向けで優れた耐摩耗性
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ
igus-icon-lupe
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
2の1
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ
イグリデュールZ、フランジ型軸受、インチ drawing
  • Part number: ZFI-0203-03
  • 材質: iglidur® Z
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.3125 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:

    利用不可

    igus-icon-info-circle-gray
材質:
  • 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温であっても優れた耐摩耗性および耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
合計価格:

価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。

loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールZ – 過酷な条件下でも優れた耐摩耗性 - 高荷重、高温環境下でも優れた耐衝撃性及び耐摩耗性 
 
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
  • 高速用
  • 局部荷重に強い
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZすべり軸受は、軟質軸材や局部荷重、衝撃に対応します。 また、+250℃までの高温にも適しています。
 
主な用途
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 長期最高使用温度+250℃、短期使用温度+310℃
  • ラジアル荷重が高い環境で高耐摩耗性
  • 高速用
  • 局部荷重で面圧が高い場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認