igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2の1
- Part number: QFI-1012-08
- 材質: iglidur® Q
- 形状: フランジ型すべり軸受
- Dimensions:
- d1 0.625 inch
- d2 0.75 inch
- d3 1 inch
- b1 0.5 inch
- b2 0.062 inch
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
利用不可
igus-icon-info-circle-gray
- 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
- 高荷重下で耐摩耗性に優れる
- PV値が極めて高い場合に最適
- 低い摩擦係数
合計価格: 107.00 JPY107.00 JPY / 個
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
loading...
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
イグリデュールQ | 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
ラジアル方向の面圧25MPa以上では、耐摩耗性の高いイグリデュールW300製の軸受さえも上回ります。特定の固体潤滑剤を正確に材質に組み入れることにより、あらゆる荷重下でのメンテナンスフリーの無潤滑運転が可能になりました。
主な用途
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 高荷重下で耐摩耗性に優れる
- PV値が極めて高い場合に最適
- 低い摩擦係数
- 耐汚性
- 無潤滑、メンテナンスフリー
- 標準品
ラジアル方向の面圧25MPa以上では、耐摩耗性の高いイグリデュールW300製の軸受さえも上回ります。特定の固体潤滑剤を正確に材質に組み入れることにより、あらゆる荷重下でのメンテナンスフリーの無潤滑運転が可能になりました。
主な用途
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします |
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認