このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
E300.3型 - チェーン、外径側から収納
1. 捻れの動きに対応
2. 太いピボット - 長寿命
3. ケーブルを傷つけない内部構造
4. 取付ブラケット、統合型ケーブルクランプ付も可能
5. バージョンE、外周側から収納
6. バージョンZ、内周側から収納
7. 汚れを寄せ付けにくい外面形状
8. 収納が非常に簡単
9. 内部の仕切りが可能
10. 1-3室システム 納品可 (射出成形一体型の 複数室システム 、ケーブルの別々の収納に)
E300型 )
E300.2型
11. 「ボタン式」構造でリンクをしっかり保持
製品内のり巾 : 3x46 mm
製品曲げ半径 R : 75 - 300mm
ピッチ : 67 mm(1リンクあたり) = 15リンク/m