連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

Fon 03(5819)2030

Fax 03(5819)2055

台形ねじ/送りねじナット ドライリン

今すぐベアリングを置き換え - 潤滑剤100%削減、最大40%のコスト削減
ドライリン/ドライスピン・送りねじナットは樹脂製ナットのすべりによって動きます。 ステンレス製または硬質アルマイト処理アルミニウム製送りねじと、高機能樹脂イグリデュール製ナットの組合せにより、完全無潤滑・無給油で使用できます。 油やグリスを使わないことにより、高い衛生要件に対応します。 加えて、洗浄にかかる多大なメンテナンス費用を削減できます。 この送りねじで使われている材質の耐汚性と静音性は、様々な用途において多くの利点があります。 それとは別に、摩耗を著しく低減し運転時間を増加させます。これにより通常発生するコストを最大40%削減します。 ドライリン/ドライスピン送りねじナットの利点を御社機械でご活用ください。

製品

フィルター

システム
サイズ
材質

製品の数: 5

ドライリン 送りねじ、ドライスピン 多条ねじ、右ねじ、SUS304 ステンレス
  • 材質: SUS304 
  • ねじ方向: 右ねじ 
  • ねじタイプ: 多条ねじ ドライスピン 

お問合せ

24 型式中 16 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
ドライリン 送りねじ、ドライスピン 多条ねじ、左ねじ、SUS304 ステンレス
  • 材質: SUS304 
  • ねじ方向: 左ねじ 
  • ねじタイプ: 多条ねじ ドライスピン 

お問合せ

12 型式中 8 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
ドライリン 送りねじ、ドライスピン 多条ねじ、右ねじ、EN AW 6082 アルミニウム
  • 材質: アルミニウム EN AW 6082 
  • ねじ方向: 右ねじ 
  • ねじタイプ: 多条ねじ ドライスピン 

お問合せ

20 型式中 4 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
ドライスピン 多条ねじ、左ねじ、アルミニウム EN AW 6082
  • 材質: アルミニウム EN AW 6082 
  • ねじ方向: 左ねじ 
  • ねじタイプ: 多条ねじ ドライスピン 

お問合せ

12 型式中 4 型式は3週間~で発送可能
製品ページへ
ドライスピン 多条ねじ、左右ねじ、ステンレス SUS304製
  • 材質: SUS304 
  • ねじ方向: 対向駆動式 
  • ねじタイプ: 多条ねじ ドライスピン 

お問合せ

お問合せください
製品ページへ

コンサルティング

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間