連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

耐屈曲/可動ケーブル チェーンフレックス

エナジーチェーン用の試験済みケーブル
可動部のエナジーチェーン内やロボット使用向けのチェーンフレックスケーブルは、社内施設での耐久試験済みです。
チェーンフレックス耐屈曲ケーブルは、EMC、UL、CSA、VDE、EAC、CTP、Interbus、Profibusなど各種規格に準拠しています。 様々な外被材質が選択できます。 制御・動力ケーブル、動力ケーブル、複合ケーブル、多軸ロボット用ロボットケーブル、バスケーブル、データケーブル、エンコーダケーブル、および光ファイバケーブルまであらゆるラインアップをそろえています。 エナジーチェーン専用に開発されたチェーンフレックス可動ケーブルは、高サイクル・高速・高加速使用や苛酷な周囲条件でも長期にわたって完璧に動作します。

製品

フィルター

主な要件
ケーブル構造
材質
電気特性
要件

製品の数: 11

チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF77.UL.D
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.1.3.3
0.80 USD/ftから
出荷可能な53型式中:
16 は 当日出荷〜2営業日
製品ページへ
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CFROBOT2
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
4.50 USD/ftから
出荷可能な5型式中:
5 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス データケーブル CFROBOT3
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
4.65 USD/ftから
出荷可能な5型式中:
5 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス エンコーダケーブル CFROBOT4
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 全体シールド
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
7.63 USD/ftから
出荷可能な5型式中:
5 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT6
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
12.36 USD/ftから
出荷可能な3型式中:
2 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT7
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
3.89 USD/ftから
出荷可能な9型式中:
8 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3
5.78 USD/ftから
出荷可能な5型式中:
4 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス バスケーブル CFROBOT8
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
6.09 USD/ftから
出荷可能な8型式中:
8 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス ハイブリッド制御・動力ケーブル CFROBOT9
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
4.62 USD/ftから
出荷可能な8型式中:
4 は 5~6週間程度で出荷可能
製品ページへ
チェーンフレックス 光ファイバーケーブル CFROBOT5
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3
7.16 USD/ftから
製品ページへ
チェーンフレックス バスケーブル CFROBOT8.PLUS
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.4
9.88 USD/ftから
出荷可能な3型式中:
1 は 当日出荷〜2営業日
製品ページへ

機械の可動部のための耐屈曲ケーブル

チェーンフレックスは、機械の可動部での使用に特化して開発された、耐屈曲ケーブルです。繰り返しの動作に強く「細い・軽い・切れにくい」のが特長です。小さな曲げ半径で機械の小型化に貢献し、断線を防ぐことで生産ラインの停止を防ぎます。
300V、600V、バス、エンコーダから、耐捻回性を備えた多軸ロボット向けのロボットケーブルなど幅広い製品を、1mからメートル単位で切断販売しています。全品種RoHSII準拠。:

 

  • 制御ケーブル
  • データケーブル
  • ツイストペアケーブル
  • 複合ケーブル
  • エンコーダケーブル
  • バスケーブル
  • ロボットケーブル
  • 同軸ケーブル
  • 光ファイバーケーブル

PVC、PUR、TPE外被から選択でき、最小曲げ半径4xd~。製品により耐油性、耐UV、難燃性、耐バイオオイル性、耐クーラント性、耐低温、ハロゲンフリー、クリーンルーム対応など様々な特長を備え、UL、CSA、CE、Desina等多くの規格認証を取得しています。

独自の撚り構造は線心の断線や、絶縁体の損傷、外被の摩耗やシールドの損傷を防ぎ、10 m/sまでの高速、高加速に対応します。ケーブルキャリア「エナジーチェーン」内で数百/数千万往復の試験をクリアしており、その長寿命、耐久性は実証されています。国内に多数の在庫を持ち、ドイツからの取寄せも対応します。

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間