連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

エアホース

頑丈なのに柔軟性に富み、低コストなのに長持ち: この特徴の組合せが、イグスのチェーンフレックス エアホースを優れたものにしています。 PE又はPU製ホースは最大12 barの動作圧に対応し、耐摩耗性、耐油性、耐クーラント性、及び -25 °C~ +80 °Cの温度耐性があります。 このホースはPVCフリー、ハロゲンフリー(EN 60754)で、クリーンルーム使用(ISO クラス1) 及び真空使用に適します。  最低注文数量なく、1mからメートル単位で切り売りし、切断加工賃も無料です(条件有り)。 

製品

製品の数: 2

チェーンフレックス エアホース CFAIR
  • 非常に高い負荷に対応
  • PUホース
  • 耐油性、耐クーラント性
  • 耐摩耗性
  • 外径基準
  • PVCおよびハロゲンフリー
  • 色: 青

0.45 USD/ftから

6 型式中 5 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ
チェーンフレックス クリーンエア エアホース
  • 非常に高い負荷に対応
  • PEホース
  • 耐油性、耐クーラント性
  • 高い耐摩耗性
  • 外径基準
  • PVCフリーおよびハロゲンフリー

0.79 USD/ftから

6 型式中 5 型式は当日/2営業日で発送可能
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間