連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

動力ケーブル

チェーンフレックス 可動動力ケーブルは、PVC/TPE外被の単心/多心ケーブルです。 シールド付き/シールドなしの、難燃性、耐油性、ハロゲンフリーおよび耐紫外線性を備えたケーブルがあります。 チェーンフレックス 動力ケーブルは、高速および高加速での使用が可能です。 自社試験施設にて、エナジーチェーンに収納した状態での数百万サイクルの試験をクリアし、高い信頼性があります。

  • 最小曲げ半径 5xd
  • 最適な角度で編まれた編組シールド
  • 外被材質: PVC、iguPUR、PUR、TPE

カテゴリー
フィルター
主な要件
ケーブル構造
材質
電気特性
要件

製品の数: 10

チェーンフレックス 動力ケーブル CF30

  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.2
1.77 USD/ftから
出荷可能な14型式中:
2 は 24時間以内出荷
6 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
標準的 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00416 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス2、CF5.10.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・2570、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CF31

  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1
2.95 USD/ftから
出荷可能な14型式中:
1 は 24時間以内出荷
7 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
標準的 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス2、CF5.10.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・2570、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CF34.UL.D

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2
2.38 USD/ftから
出荷可能な14型式中:
6 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 DNV-GL
DNV-GL 認証取得 – Certificate No.: 61 935-14 HH CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス2、IPA(14644-1)審査 DESINA
VDWのDESINA規格準拠 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21184、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CF35.UL

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
2.26 USD/ftから
出荷可能な12型式中:
3 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 DNV-GL
DNV-GL 認証取得 – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21184、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CF300.UL.D

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2
1.41 USD/ftから
出荷可能な12型式中:
6 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT-2 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 DNV-GL
DNV-GL 認証取得 – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 DESINA
VDWのDESINA規格準拠 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21218、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル、CFPE

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2
1.28 USD/ftから
出荷可能な11型式中:
8 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 DNV-GL
DNV-GL 認証取得 – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21218、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CF310.UL

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
1.67 USD/ftから
出荷可能な13型式中:
6 は 当日出荷〜2営業日
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 DNV-GL
DNV-GL 認証取得 – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠

チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT6

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
12.36 USD/ftから
出荷可能な3型式中:
2 は 5~6週間程度で出荷可能
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF27.07.05.02.01.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21223、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT7

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
3.89 USD/ftから
出荷可能な9型式中:
8 は 5~6週間程度で出荷可能
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF27.07.05.02.01.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・21223、1000V、80°C

チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3
5.78 USD/ftから
出荷可能な5型式中:
4 は 5~6週間程度で出荷可能
購入はこちら
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10258・21387、1000V、90°C

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間