配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

Plain bearing application examples

Our iglidur plain bearings are problem solvers in a wide range of industries. They make sure that bearing points don't require maintenance or lubrication and that they are extremely robust. But that is not all. With our numerous self-developed iglidur materials, we also offer plain bearings for food contact, with chemical resistance or for use in high-load applications, just to name a few. Be inspired by a variety of plain-bearing applications and contact us if you have questions.
What you will find on this page

Applications with risk of corrosion


 

コールターにイグリデュールすべり軸受を採用

J&M Manufacturing社のコールターにイグリデュール すべり軸受を採用

高圧洗浄機を搭載したパワードスーツ

Aufratech社の高圧洗浄機を搭載したパワードスーツ

Plain bearing for balance wheelchair

iglidur plain bearings allow fast, gentle stabilising support extension in the Hoss Mobility manoeuvrable wheelchair.

Shock absorber for boat seats

Comfortable sitting even in swells and at high speed

Applications with high loads


 

イグリデュール耐摩耗性インサート付きトレーラーのボール式連結装置

イグリデュール耐摩耗性インサート付きトレーラーのボール式連結装置

船尾Aフレームクレーン

igutex TX1 plain bearings are used in this A-frame

Pulley module

Enables work at a depth of 65 metres for underground railway construction.

oscillating axle

iglidur plain bearings make maintenance and lubrication superfluous.

Grab and high dump bucket

The iglidur plain bearings ensure smooth movements in highly stressed equipment for construction machinery

Heavy-duty use in cultivators

Lubrication-free iglidur plain bearings ensure maintenance-free operation in this cultivator and master heavy duty use.

Applications with food contact


 

デキャッパーマシン

ボトルキャップの開栓やねじ外しに対応する無潤滑ポリマー製ベアリング

鎖状ソーセージ切断機

クリーンで耐久性があり、メンテナンスフリー:食品機械のポリマー製すべり軸受。

マルチヘッド計量機

マルチヘッド計量機に使用されるイグスのすべり軸受およびリニアガイド

Applications that require media resistance


 

Wind-assisted drive system

Electric sail with bearing technology from igus reduces fuel consumption by up to 40%

Robot for underwater inspection

The iglidur plastic bearings make bearing points of an underwater inspection robot free of corrosion and maintenance.

Lubrication-free bearings in foot pedals for agricultural machinery

Lubrication-free plastic bearings ensure smooth pedal movements despite exposure to dust and dirt.

PV cleaning robot

iglidur plain bearings provide maintenance-free and lubrication-free bearing points in the semi-automatic cleaning machine for solar surfaces TG hyLIFT.

Slurry tanker

頑丈な液体肥料用タンクローリーは、バイオガス肥料の散布を低コストで行います。 このハンドルと連動している車軸の中には、無潤滑ポリマー製ベアリングは、難しい動作や周辺環境の悪条件にも左右されません。

路面清掃車(スイーパー)

頑丈な路面清掃車向けメンテナンスフリー樹脂すべり軸受

Applications in very dirty environments


 

電動カーゴバイク

GLEAM社製電動カーゴバイクは、傾斜技術を既に特許取得していて、通常の自転車のような乗り心地を実現しています。

Cultivation system for fast weeding

iglidur plain bearings are used in a cultivation system for fast weeding. They are insensitive to weather and dirt.

A hoeing machine for weeding

iglidur plain bearings ensure smooth operation in heavy-duty equipment for construction machines.

Farm loaders

The iglidur plain bearings are used in farm loaders at various locations. Thanks to their specifications, you save costs and time right from the production stage.

Production machines

A manufacturer of production machines for brushes is an example of the application areas and properties of iglidur and drylin bearing products.

Crankbrothers pedals

Plastic plain bearings from igus® prove their mettle during the mountain bike ride through fields and meadows.

Lubrication-free polymer bearings in harvester mowers for 20 years

Lubrication-free plastic bearings replace brass bearings in harvesters made by the AGCO Feucht GmbH. They have been in reliable use for years since then.

Applications with high temperatures


 

包装機械

Krones社はVariopac Proにイグリデュール ナイフエッジローラーを使用し、ベルトコンベアの安全な連続運転を確保しています。

合板
機械

過酷な環境下で旋回、回転。高性能ポリマー製合板機。

Applications with strict hygiene requirements


 

Plain bearings for microplate grippers

This simple and cost-effective handling unit for laboratories moves sample plates from A to B and consists only of a wire and an iglidur plain bearing.

Infusion pumps

Clean and maintenance-free plastic plain bearings ensure smooth movement in infusion pumps.

ユーザーレポート:ヨーグルト充填ライン

この充填工場は、特殊な衛生規制により無潤滑運転が求められ、ソリューションとして、イグリデュールJ すべり軸受が採用されました。

Applications with custom-made plain bearings


 

Trabant wheel suspension

This Trabant was retrofitted with maintenance-free iglidur plastic bearings for pivoting movements in the wheel suspension.

CLAAS combine harvesters

iglidur® plain bearings ensure self-lubricating and low-maintenance bearing points in CLAAS combine harvesters

Longer service life for beverage filling plants

このボトル充填工場のクランプ式スターホイールにポリマー製ベアリングが導入されて以来、機械の寿命は2倍になりました。

Applications in demanding weather conditions


 

iglidur in Tecno Sun PV system

Solar energy in continuous (dry-running) mode

Plain bearing for solar vapour system

iglidur plain bearings are used for the precision bearing.

樹木移植機械

樹木移植機械は庭師や造園業者が木の植樹をするのに欠かせないツールです。

Plain bearings in boat cranes

In contrast to metal and bronze bearings, the igus® bearings do not corrode due to their high-performance polymer structure and are for this reason the ideal choice for underwater application.

In which industries are iglidur plain bearings used?

Industry overview Find all industries in which our plain bearings are used. We will show you typical application examples in addition to plain bearing products that are characteristic of the industry. 


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH