m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 1,5 | 1,1 | 5 |
短時間 | 3,5 | 2,5 | 10 |
イグリデュール X | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールX F10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | + |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | + |
比容積抵抗 | < 105 Ωcm |
表面抵抗 | < 103 Ω |
月~金 8:30~20:00
24時間