一般的性質 | 単位 | イグリデュールQ2 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,46 | |
色 | ベージュブラウン | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 1,1 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 4,6 | |
滑り摩擦係数、動、対スチール | µ | 0,22 - 0,42 | |
最大pv値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,7 | |
機械的性質 |
|||
弾性率 | MPa | 8.370 | DIN 53457 |
曲げ応力 20° | MPa | 240 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 130 | |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 120 | |
ショアD硬さ | 80 | DIN 53505 | |
物理的および熱的性質 |
|||
長期使用 最高温度 | °C | +130 | |
短期使用 最高温度 | °C | +200 | |
最低使用温度 | °C | -40 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
熱膨張率 (23℃) | [K-{N1} x {N2}-{N3}] | 8 | DIN 53752 |
電気的性質 |
|||
比容積抵抗 | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
比表面抵抗 | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 1 | 0,7 | 4 |
短時間 | 2 | 1,4 | 5 |
イグリデュールQ2 | 使用温度 |
下 | - 40 °C |
最高、長期 | + 130 °C |
最高、短期 | + 200 °C |
抜け止めが必要な温度(これを超えた場合) | + 70 °C |
イグリデュールQ2 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,22 - 0,42 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0 ~ - |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | 0 |
比容積抵抗 | > 1013 Ωcm |
表面抵抗 | > 1011 Ω |
最大吸湿率 | |
---|---|
+23 °C/50 %時の相対湿度 | 1,1 水-% | 最大吸水率 | 4,6 水-% |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールQ2 E10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 ~80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 ~120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 ~180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |