配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグリデュールG - 材質データ

重要な特長一覧

  • 優れた摩擦係数
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 特に汚れや粉塵に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
  • DIN 75201-Bに準拠したフォギング試験
  • 1個あたりのCO2相当量
材質情報

この材質が適する用途

  • 低コストで汎用的なすべり軸受が必要な場合
  • 低速から中速の表面速度向き
  • 相手軸の材質を選ばない
  • 揺動、回転の動作に最適

その他の材質が適する用途



最大滑り速度

m/s 回転 揺動 直線
連続 1 0,7 4
短時間 2 1,4 5

表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールG スライドは低~中速向けに開発。表02 に示された最大値は、低荷重時にのみ得られる値です。 ここに示した速度では、温度はそのときに発生する摩擦によって上昇し、長期許容温度の限界値にまで達する可能性があります。 実際はさまざまな影響の相互作用により、こうした限界値は必ず到達されるものではありません。

イグリデュールG 無潤滑 グリース オイル
摩擦係数 [µ] 0.08 - 0.15 0.09 0.04 0.04
表04:スチールに対するイグリデュールGの摩擦係数 (Ra = 1µm、50HRC)

摩擦と摩耗

耐摩耗性と同様、摩擦係数µも速度と荷重によって変わります (図04、05)。
グラフ 図04:摩擦係数と運転速度の関係 (p = 0.75MPa)

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係数 [μ]
グラフ 図05:摩擦係数と荷重の関係 (v = 0.01m/s)

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 [μ]

軸材質

軸材質も摩擦と摩耗に大きく影響します。軸の表面が滑らか過ぎると、ベアリングの摩擦係数と摩耗の両方が増大します。イグリデュールGでは、平均粗度Ra = 0.8µmの研磨をお勧めします。図06は、イグリデュールGすべり軸受をさまざまな材質の軸で試験した結果です。荷重が上がると推奨軸硬度が高くなる点に注意する必要があります。軟質軸材は摩耗しやすく、したがってシステム全体の摩耗が早まります。荷重が2MPaを超える場合、硬質軸材のほうが摩耗速度(曲線の傾き)が明らかに小さくなります。検討している軸材質が試験結果に含まれていない場合は、当社までお問い合わせください。
軸材質
回転時における各材質との摩耗量 図06:回転時における各種軸材質との摩耗量(p = 0.75MPa、v = 0.5m/s)

X = 軸材質
Y = 摩耗量 [μm/km]

A = 硬質アルマイト処理アルミニウム
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304 G = SUS440B
揺動時および回転時の摩耗量 図07:揺動時および回転時におけるS50C製軸との摩耗量と面圧の関係

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩耗量 [μm/km]

A = 回転時
B = 揺動時

直径
d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールG
E10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 ~ 120 0 ~ 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
>120 ~ 180 0 ~ 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

表07:圧入後の公差 (ISO 3547-1に基づく)

はめあい公差

イグリデュールGは、公差hで設計した軸 (最小でもh9を推奨) に対応する標準軸受です。H7公差のハウジングに圧入するよう設計されています。公称寸法でのハウジングへの圧入後、軸受内径は公差E10に自動的に調整されます。特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧ください)。

媒体 耐性
アルコール + ~ 0
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0 ~ -
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ 0
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり     - 耐性なし
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:耐薬品性


電気的特性
比容積抵抗 > 1013 Ωcm
表面抵抗 > 1011 Ω

その他の特長


耐薬品性イグリデュールG製すべり軸受は室温で、非常に優れた化学品耐性を見せます。 また、潤滑材に対しても、ほとんど全てに対して耐性を持ちます。 イグリデュールGは、ほとんどの有機・無機の希酸の影響を受けません。
 

放射線イグリデュールG すべり軸受は、強度 3 x 102 Gyまでの放射線に対する耐性があります。
 

耐紫外線性イグリデュールGは、紫外線に対する長期的耐性があります。
 

真空真空中ではイグリデュールG すべり軸受中の気体放出が発生します。 真空では、乾燥したベアリングのみを使用します。
 

電気的特性イグリデュールGベアリングは電気的に絶縁です。

主な用途


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH