送りねじに関する個別の要件は、以前は技術設計者によって行われていましたが、今ではマウスを数回クリックするだけで生成できます。 送りねじの形状と材質の選定に加えて、軸端の機械加工を最大12種類のオプションから選べます(キー溝、スパナ溝、面取りなど)。
パソコンなどの端末から送りねじ両端の詳細を決定できます。入力に基づいて自動的に構成が生成し図面が描かれ、それを使用した見積もり依頼が準備されます。数分以内に製図を、最短で見積を作成します。
► 妥当性チェック付き
► ライブ価格表示
► 2D PDF寸法図と3D CADモデルの作成
► CADソフトウェアなしで端部加工を構成
► 明確な図面と短納期で時間短縮
► 左右ねじ構成可能
► 希望の形状とベアリング公差の定義
► 軸方向の穴とねじ切り設定可能
►送りねじ端部、12種類の加工オプション
► 送りねじ本体、6種類の加工オプション