配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

E6.1シリーズ:非常に静かな走行で、クリーンルームでの使用に適した新世代エナジーチェーン。

10年以上にわたり性能が実証されたクリーンルーム向けの「静音」チエーンの新世代製品が登場しました。 新世代は、これまでのE6の特長に加えて、扱いやすさを大幅に改善しました。 デザインの変更により、内部へのアクセス性が向上し組立ても容易になり、軽量化を実現しました。
無料サンプルはこちら
  • 内面サイドパーツの反転で、ノンキャンバー化(NC)対応可能
  • 小さなピッチとストップドッグ内の「ブレーキ」により非常に静音
  • (E61.29.070.055.0、1m/s = 32dB(A)、社内試験4479)
  • 極めて低振動
  • 摩耗発生が少ない接続方法(ねじや穴の接続部なし)
  • 角のほとんどない「滑らかな」走行
  • 滑らかな内部空間により、ケーブルやホースに優しい
  • E61.29型: クロスバーは両側開閉可能、内径側/外径側で取外し可能
  • E6シリーズに比べて約30%軽量
  • 低コスト

クロスバーは内周・外周側で両方向にスナップ式開閉

E61.29

内高さ hi: 29 mm
内幅 Bi: 30~140 mm
曲げ半径 R: 55~150 mm
ピッチ: 22 mm

クロスバーは内周・外周側で両方向に取り出し可能

EF61.29

内高さ hi: 29mm
内幅 Bi: 30-140mm
曲げ半径 R: 55-150mm
ピッチ: 22mm

クロスバーは内周・外周側で取り出し可能

E61.35

内高さ hi: 35mm
内幅 Bi: 30-140mm
曲げ半径 R: 55-150mm
ピッチ: 25mm

E61.40

内高さ hi: 40mm
内幅 Bi: 40-300mm
曲げ半径 R: 63-200mm
ピッチ: 27.8mm

E61.52

内高さ hi: 52mm
内幅 Bi: 40-300mm
曲げ半径 R: 75-200mm
ピッチ: 30mm

E61.62

内高さ hi: 62 mm
内幅 Bi: 50~400 mm
曲げ半径R: 115 mm
ピッチ: 50 mm

E61.80

内高さ hi: 80mm
内幅 Bi: 50-600mm
曲げ半径 R: 150-200mm
ピッチ: 65mm

エナジーチェーン選定のヘルプ

数値を挿入して比較表を見れば、適切なエナジーチェーンがすばやく見つけられます。

組立方法

エナジーチェーンとエナジーチューブの組立、取外し、開閉方法

使用事例

幅広い産業で使用。弊社試験施設でのテスト。

エナジーチェーン 6.1 - 旋回可能なクロスバー

クリーンルーム使用への適性を高めるとともに、ケーブルやホースの寿命を向上させるため、E6.1シリーズの内部空間はケーブルに優しい設計になっています。 クロスバーはエッジを取って滑らかにし、リンクとクロスバーへの組付部も同様です。更に、射出成形口やマーキングポイント全てをチェーン内部ではなく断面外にしました。

一般的な使用事例

半導体製造装置

プリンター/プロッター装置

最大加速度のアプリケーション向け

騒音と摩耗の最小化が重要な場合


Y = 重量 [kg/m]
 
新世代E6.1シリーズは軽量化により、加速性能が向上。きわめて静かな高加速走行を実現。
フラウンホーファーテスト Y = 騒音レベルdB (A)
 
イグス テストラボで行われた騒音テストでは、E61.29型は従来低騒音で定評のあったE6.29型より2dB (A)も低い結果となりました。

クリーンルームの使用に対応 ー E6.1シリーズの適性

特殊な素材を使用することで、エナジーチェーンの既に低い摩耗性をさらに低減することができます。 複雑な特殊ソリューションが必要な多くの分野でも、標準品のエナジーチェーンの使用が可能です。 スライド走行でもフリースパン走行でも、幅広い試験プログラムを完了しています。 多くの用途で、この特殊な材質を使用したエナジーチェーンは実質的に摩耗のない運用が可能です。 IPAのテストで、イグスのエナジーチェーン標準品がクリーンルームの要件を満たしていることが確認されています。 クリーンルームで使用される可動部品には非常に高い耐摩耗性が要求されます。例えば、この敏感な環境での標準的な要求を満たすために、エナジーチェーンには非常に高い耐摩耗性が求められます。
クリーンルームに対応したエナジーチェーン
IPAクラス - レポート IG1303-640-1: ISOクラス1、DIN EN ISO 14644-1に準拠
対象: E61.29.050.075.0.CR型、v = 0.5 m/s、1.0 m/s、2.0 m/sで試験
静音エナジーチェーン
非常に静音
E61.29.070.055.0型、1m/s = 32dB(A)、社内試験4479による


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH