自動車製造で使用されるエナジーチェーン

自動車製造のアセンブリラインやその他の製造分野でのケーブル保護には、イグスの樹脂製ケーブル保護管「エナジーチェーン」をご使用下さい。 産業用ロボット、ストロークが長い屋内クレーンなど、個々の使用ケースごとに個別にご相談に応じます。

自動車製造でのケーブル保護管および可動ケーブル  
3D動作用エナジーチェーン  
3次元動作、ロボット

密閉タイプ、収納簡単タイプ、軽量タイプと3つのバリエーション。多軸の動きが求められる産業ロボットに最適。

長いストローク  
長いストローク

静音、低摩耗、メンテナンスフリー。600mを超える長いストローク、非常に高い収納重量、高速運転にも対応。

汎用的に使用可  
汎用的に使用可

ほとんどすべての使用条件に対応するエナジーチェーン。内のり高さ21~80mm、内外周の両側が開閉可能なエナジーチェーン。

マイクロフリッツ  
エネルギー、データ、空気の確実な送達・送信

エネルギー、空気、データの送信に省スペースで確実にガイド。

旋回・らせん運動向け保護管  
旋回・らせんの動き

520°までの旋回動作用エナジーチェーン。

設置サービス

ダウンタイム無し、別業者への追加費用無し・・・・

設置サービス    

自動車部品としてのエナジーチェーン

エナジーチェーン小型タイプは、自動車にも使用可能です。 たとえばトラックの座席調整、スライドドア等に。ご興味のある方はぜひご相談下さい。

車の中で使用されているエネルギー供給システム  

例えばバンやSUVのスライドドアに、エナジーチェーンは開いているドアにも確実に電源を供給します。「コークスクリュー(ケーブルねじねじ)現象」は耐屈曲・高柔軟のチェーンフレックスケーブルにはおきません。弊社では約40,000に及ぶパーツから、カスタマイズされた個別のソリューションをご提供いたします。

マイ・イグス マイブック

ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。