4倍速で組付、費用は4割減

時間短縮、それによるプロセス費用の削減

本来の部品価格に加え、時間短縮がさらに大きな意味を持ちます。
「DU」または「Norglide」のような金属混合材質の転がり軸受け製品を交換すると、部品価格が最高40%まで削減できるだけでなく、プロセス費用も削減できます。

素早い取付

クリップ式ベアリング等、取付が簡単なベアリング

素早い選定

最適な軸受を検索

個別のご相談

現地、もしくはお電話で(平日8~20時)
電話:03-5819-2500

迅速な納品

在庫品は24時間、または本日中*。個別注文の特殊製品は2週間から。

特長:

簡単な組込み

あらかじめつば出しをする必要なし

後較正が不要

公差補正(電着塗装をする場合)

弊社試験設備で、御社の仕様での試験が可能

時間とコストを削減できます。  

さらに新しく、素早く簡単な取付け

MKMダブルフランジベアリングは、あらかじめつば出しをする必要がありません

1) 圧入

フランジ出し軸受  

2) 回転

フランジ出し軸受  

3) 完成

フランジ出し軸受  
 
イグリデュールMKM - ダブルフランジベアリング

イグリデュールM250やイグリデュールRN27など弾性特性のある樹脂素材を使用

両端でアキシャル荷重を受けられる

圧入時に切り込みタイプのフランジが変形

アキシャルの与圧設定により公差補正

オプションでリベットもあり

最高面圧20 Mpa* まで対応可能

マイ・イグス マイブック

ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。