〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
リニアガイド「ドライリン」は、"ボールの転がり"ではなく"樹脂のすべり"で動く無潤滑・無給油の直動ガイドです。すべり面には、低摩耗で固体潤滑剤が配合された高機能樹脂イグリデュールが使われています。メンテナンスフリーで使用でき、粉塵や水、薬品、熱、衝撃などに高い耐性があり低騒音。レールとキャリッジの豊富な組み合わせで、あらゆる設計に対応します。多くの実績があり、寿命予測も可能です。
ボール循環式のベアリング方式に比べて、最大40%のコスト削減。
リニアガイドの製品選定&寿命予測計算ツール。
製品の数: 349
月~金 8:30~20:00
24時間