自動車産業での使用に適したその他の製品

ダブルフランジベアリング  
イグリデュールMKM

  • 簡単な組込み
  • フランジ出しが簡単
  • 両端でアキシャル荷重を受けられる
  • その他、イグリデュール製品に共通の特長: 自己潤滑性、メンテナンスフリー、 高い磨耗耐性等。
    ドアヒンジ、回転軸ヒンジに。

    ダブルフランジベアリング  
    iglidur® MDM

    両端のフランジが必要な場合。
    シート、コンバーチブル、回転軸ヒンジ等。

    イグリデュール - クリップベアリング  
    イグリデュール クリップベアリング

    ハウジング受け穴の公差が大きく、内径のかみ合いから離さなければならない場合のソリューション。通常のベアリングでは、受け穴の公差は内径に対応。 イグリデュール クリップベアリングは、受け穴の公差を+/- 0.2 mまで調整。

    イグリデュール - クリップベアリング  
    イグリデュール クリップベアリング2

    精度の低い穴にも組込みが簡単

    フランジで軸方向の安定性が高い

    斜めのスリットで取付けが容易 - 自動工程、量産に

    高荷重対応の製品もあり(例:イグリデュールGLWは80Mpa*まで対応)
    材質はイグリデュールG、イグリデュールGLW、イグリデュールM250で可能

    隙間のない与圧設定軸受  
    イグリデュールJVFM

    隙間のない予圧設定型ベアリング。アキシアル・ラジアル公差0.3mmまで可能。異音を防ぎ、低コスト、軽量、そして公差の大きいチューブあるいは樹脂製シャフト(PA66GF あるいはPPS GFl)も使用可。
    ペダルでの使用に最適。

    与圧設定型ベアリング  
    イグリデュールJVSM

    隙間のない与圧設定型ベアリング。異音を防ぎ、寸法公差0.2mmまで調整可能。 ペダルに最適。寸法公差の大きな樹脂製軸、あるいは精度の粗いチューブにも使用可能。

    ボールソケットジョイント  
    イグボール ボールソケットジョイント

    樹脂あるいは金属製ボールスタッドは、イグボールのソケットにぴったりはまります。 ソケットの特別な設計により、保持力はジョイントより数倍高くなっています。 その他、無潤滑でメンテナンスフリー、隙間の少ない設計。
    ショックアブゾーバ、後部ドア(ハッチバック)、スイッチ、サスペンションアームなどに。

    ダブルジョイント  
    イグボール ダブルジョイント

    2パーツのシンプルなジョイント、自動調心型。寸法25mm~200 mm、軸径4mm ~12mm、90°回転バージョンも可能。
    コンバーチブル、スイッチ、ペダルなどに。

    3パーツ式テレスコープ(伸縮)システム  
    ドライリンN - テレスコープ(伸縮)式

    新しい3パーツ式で、完全な引き伸ばしが可能なリニアガイド。ジョイントやその他のパーツが不要。 低コスト、錆びない、軽量、省スペース。

    薄型リニアガイド:ドライリンN  
    ドライリンN 薄型リニアガイド

    薄型リニアガイド。イグリデュールJ製スライドパット、アルマイト処理アルミニウム製スライドレール。予圧型および小隙間設計も可能。メンテナンスフリーの無潤滑走行、耐食性、軽量。アームレスト、トレー、ドリンクホルダー、拡張型トランクフロア、シート等、「引き出し」仕様に最適。
     
    ボールベアリングの伸縮レールに代わる製品。特長:

  • 省スペース
  • 高い剛性
  • 取付けが簡単
  • ストッパー+シリコン制御の特殊設計も可能
  • ケーブル保護管と耐屈曲・可動ケーブル  
    ケーブル保護管と耐屈曲・可動ケーブル

    例えばライトバン、ステーションワゴン、SUV車のスライドドアに。ドア・オープン時も電力供給が可能。「コークスクリュー(ケーブルねじねじ現象)」は、イグスのチェーンフレックス可動ケーブルでは発生しません。
     
    スライドドア、シート、コンバーチブル、トランクフロア、スポイラーに。 特長 :

    間断のない電力供給

    静かな走行

    数百万回の可動試験をクリア

    ハーネスも可能

    自動車向けの特殊なソリューション開発

    マイ・イグス マイブック

    ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

    最少発注数なし
    830 - 2000
    問合せ+ご相談
    24時間以内出荷* サンプル請求

    国内に在庫品30.000
    を揃え、24時間以内の
    出荷も可能です。
    技術相談、ご質問など
    お気軽に問合せ下さい
    月-金 8:30 - 20:00

    メールマガジン
    配信登録
    標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針