すべり軸受 製品検索

最適なすべり軸受を素早く検索できます:


自動車部品向けのすべり軸受

 

長寿命

イグリデュールH1 すべり軸受

高い耐磨耗性

長期使用温度200° C

ガソリンおよびギアオイルへの耐性

GF充填の樹脂製シャフトに最適

インテークマニホールド

 
 

クリーン

イグリデュールG すべり軸受

自己潤滑性

潤滑剤を使用する金属製軸受の代替に

環境負荷の軽減

スチールに比べ、製造時のエネルギー使用量は80%低減

リフトゲート

 
 

静音

イグリデュールJ すべり軸受

減振性に優れる

異音が発生しない

予圧設定型イグリデュールJVSM

ラジアル・アキシアル公差補正が可能

ペダル

 
 

軽量

イグリデュールW300 すべり軸受

金属の転がり軸受に比べて82%軽量化

高い耐磨耗性

低摩擦

高い衝撃耐性

ステアリングシステム

 
 

耐熱性

イグリデュールH すべり軸受

長期使用温度 200°C

高い耐摩耗性(30g,振動数25Hz・遠心力25KN,温度170° C)

振動を吸収

耐薬品性(ブレーキフルイド)

ブレーキキャリパー

 
 

耐食性

イグリデュールH2 すべり軸受

接触腐食が発生しない

異音が発生しない

低コスト

シフトフォーク

 
 

組込みが簡単

MKMベアリング

組込みは押し込むだけ

開いたつばが2つめのフランジに

静音

電着塗装に最適

シート

 
 

低コスト

イグボール ダブルジョイントバー

一体型のボールソケットジョイントは、複数部品から成る製品の代替品に。

最大90%の費用削減が可能

優れた耐食性

特殊形状も可能

ギアボックス

 
マイ・イグス マイブック

ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。