自動車部品向け材質

自動車の製造開発において、重要な材質をご紹介いたします。製品はカテゴリー分けしてあります。7000を超える標準サイズ(内径2~150mm)を、豊富な在庫から出荷いたします。インチサイズや特殊なサイズにも対応、迅速に納入いたします。

イグリデュールGLW 製品ページ  


 
大量使用に経済的なソリューション。ストロークは短いが大きな静荷重がかかる使用に(車のシート等)。電着塗装に最適。
長期使用耐熱温度: -40 °C/+100 °C
許容静面圧(20°C): 80 MPa

イグリデュールG 製品ページ  

オールラウンドプレーヤー。イグリデュールGLWと同様の特性を持つが、さらに耐磨耗性が高い。電着塗装に最適。コンバーチブル等に。
長期使用耐熱温度: -40 °C/+130 °C
許容静面圧(20°C): 80 MPa

イグリデュールJ 製品ページ  

無潤滑運転で優れた摩擦値。「柔らかい」軸材質との組合せにも最適。シートの高さ調整あるいはミラーアクチュエータ等、高進だが単純な回転運動に。
長期使用耐熱温度: -50 °C/+90 °C
許容静面圧(20°C): 35 MPa

ベアリングの問合せ  

電着塗装を施したすべての使用に適した導電性材質。 シート、コンバーチブルに最適。
長期使用耐熱温度: -40 °C/+130 °C
許容静面圧(20°C): 45 MPa

イグリデュールH4 製品ページ  

ガソリンやギアオイル、ブレーキ液などに耐性があり、エンジンルームの使用に適したベアリング。吸湿収が非常に低い。スロットルバルブ、マニホールド、トランスミッションアクチュエータ などに。
長期使用耐熱温度: -40 °C/+200 °C
許容静面圧(20°C): 65 MPa

イグリデュールZ 製品ページ  

高温対応、PAあるいはPPS素材でコーティング可能、優れた磨耗特性、グラスファイバー強化樹脂との組合せにも適する。耐荷重性に優れ、高荷重、横荷重(商用車の油圧昇降台等)にも対応。
長期使用耐熱温度: -100 °C/+250 °C
許容静面圧(20°C): 150 MPa

 


仕様条件に適したポリマーを独自に開発いたします。お客様とイグスの共同作業により、短期間で最適なソリューションを見出していきます。

マイ・イグス マイブック

ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針