OEMおよび部品サプライヤーには、継続的な低価格化への圧力があります。 低コストのトライボポリマーは高価なベアリングの置換えに最適です。
現在では多くの車両で、金属製ブッシュやニードルベアリングの代替として樹脂製すべり軸受が使われています。 使用箇所は、シートをはじめシフトフォークや冷却水ポンプ、パワートレインなど高い高温耐性が必要なエンジンルームにまでおよびます。
樹脂ブッシュが金属製ブッシュよりも低コストの理由は?- 製造工程に必要な必要エネルギー量が小さい
- 鋼鉄1m³の製造には11,000リットルの原油が必要ですが、 樹脂ではわずか1,000リットルです
- サイクルタイムが短い
- 射出成形時の複数同時加工により短いサイクルタイム
- 正確な成形により、一般的に後加工は不要