イグリデュールの開発と生産

包括的な実験データバンクと結果分析

イグリデュールすべり軸受は幅広い試験をクリアした樹脂製ベアリングで、用途ごとの使用可否や製品寿命を予め計算することができます。 年4000件を超える試験を実施し、世界最大規模の樹脂ベアリングの摩擦挙動データバンクを持っています。このデータバンクの存在が、製品寿命とコスト面でお客様に最適なベアリングを選択していただくことを可能にしています。

すべり軸受、年4000件の試験を実施。

すべり軸受、年4000件の試験を実施。

 
ポリマー製ベアリングの優れたデータバンク

ポリマー製ベアリングの優れたデータバンク

 

経済性に優れた新射出成形技術

高い技術をリーズナブルな価格で。新しい射出形成技術が、低コストかつ確実な生産を可能にしています。標準製品7000点、加えて多くの特殊製品の生産ができます。 設備機械200台、クランプ力130トンまで可能。お客様の需要に迅速に対応します。

試験と製造

弊社試験施設および製造現場での傾きテスト

 
製造現場

発注量に応じ、量産や個別生産も可能

 

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

ホームイグリデュールイグリデュール 自動車への使用事例イグリデュールの情報薄板でのソリューションその他の製品自動車向け材質適用事例寿命計算エナジーチェーン製品担当にメールするカタログ/サンプルイグスについて

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。