〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
樹脂製の丸棒(ロッド)、板材(プレート)など半製品の一覧ページです。これらの材質は固体潤滑剤が配合された高機能エンプラ「イグリデュール」製で、加工品は無給油、メンテナンスフリーで使用可能です。材質は可動部向けに特別に開発されているため、低い摩擦係数と高い耐摩耗性を持ち、機械の寿命を大幅に延ばします。最高250°Cの温度に耐えるものや、食品衛生法に準拠したものなど、様々な特長を持つ材質を取り揃えています。
年間135兆回を超えるテスト動作。摩耗や摩擦に関する徹底したテストを実施。
用途に最適な樹脂製丸棒(ロッド)・樹脂製板材(プレート)をお探しですか?お気軽にご相談ください。
製品の数: 53
月~金 8:30~20:00
24時間