樹脂製すべり軸受/無給油ブッシュ「イグリデュール」製品一覧

高性能樹脂「イグリデュール」

完全無給油/無潤滑でご使用でき、メンテナンスの手間を減らし、機械の寿命を延ばすことでコスト削減に貢献する、それが「イグリデュール」すべり軸受/ブッシュです。長年の樹脂材質開発と射出成形技術を元に、多くの試験をおこない、摩擦、摩耗などの特性について、十分な検証をしています。

すべり軸受 タイプ別:

イグリデュール製品検索ツール:最適なすべり軸受を検索


イグリデュール エキスパートシステム(寿命計算ツール)

イグリデュールの正確な材質情報と寿命予測は、イグリデュール エキスパートシステムをご覧ください。

イグリデュール すべり軸受/無給油ブッシュ使用事例、詳しい情報

イグリデュール 樹脂すべり軸受/無給油ブッシュ材質

イグリデュールが初めての方にも分かりやすいように、材質をテーマ別に分類しました。どのテーマもイグリデュール材質の優れた特性を表すものです。 しかし、完全に重複のないグループ分けはできません。それは通常 一つの材質は複数の特性を備えているためです。例えばイグリデュールA500は、テーマ別ではFDA準拠の項目に分類されますが、 長期使用温度も250°Cと非常に高い特性を持っています。
全イグリデュール材質は、指令2011/65/EU(RoHS 2)に準拠しています。

無潤滑・保守不要

寿命計算が可能

最少注文量なし

1個からご注文可能

16材質-標準材質

幅広い産業で使用できる16の標準材質-食品産業から自動車産業へ-選定から寿命計算まで最適な材質をオーダー

少なくとも113もの寸法ラインナップ、シャフト50mmまで対応可

DIN ISO 3547に準拠(M250は除く)

ベストセラー / 5つの標準材質

イグリデュールG、W300、J、X、M250は、あらゆる環境に対応する無潤滑・無給油すべり軸受/ブッシュです。粉塵が非常に多い環境から(イグリデュールM250)、250°Cの高温下で薬品との接触がある条件まで(イグリデュールX)、幅広い範囲をカバーします。イグリデュールGは最も多くの用途に適する「万能選手」で、あらゆる特性で平均以上の値を見せます。製品寸法は計2000種を超え、在庫も豊富に揃うため、コストを抑えて最適な軸受を見つけたい場合や、1個から発注が可能で多様な寸法がある製品をお探しの場合に最適です。

イグリデュールG  

イグリデュールG

オールラウンダー: 世界で最も使われているイグリデュール すべり軸受

iglidur® J  

イグリデュールJ

高速と低速、両方に最適: 軟性軸を初め各種軸材質に対して優れた耐摩耗性

イグリデュールM250  

イグリデュールM250

肉厚で堅牢: 抜群の減振性

iglidur® W300  

イグリデュールW300

マラソン選手: 軟性軸でも長寿命

イグリデュールX  

イグリデュールX

ハイテク問題専門家: 耐薬品性、高温耐性に優れる(+250°Cまで)

その他の標準材質
イグリデュールA181  

イグリデュールA181

食品接触に対しての、ベアリング:FDA、 EU10/2011に準拠

イグリデュールA350  

イグリデュールA350

食品産業向けの、高温及び耐久性の高い材質。 FDA と EU10/2011に準拠

イグリデュールA500  

イグリデュールA500

食品産業での高い耐薬性、温度耐性 FDA とEU10/2011に準拠

iglidur® H1  

iglidur® H1

高い耐薬性 耐摩耗性やすべりの良い材質

iglidur® H370  

iglidur® H370

水中環境下で長寿命;高い耐薬性

イグリデュールJ3  

イグリデュールJ3

イグリデュールJより、3倍もの耐摩耗性を実現(10MPaまで)

イグリデュールJ350  

イグリデュールJ350

高温環境で耐摩耗性に優れる:多様なシャフトで使用、耐荷重に適する。

イグリデュールP  

イグリデュールP

屋外使用における汎用用途。:多湿な環境下でも膨潤しにくい。

イグリデュールP210  

イグリデュールP210

揺動運動にまたはローラー仕様に最適:幅広い用途で対応可能

イグリデュールQ2  

イグリデュールQ2

高負荷な環境において、長寿命を実現:高い耐摩耗性及び圧縮強度

イグリデュールZ  

イグリデュールZ

過酷な条件下でも長寿命:衝撃荷重に強く、高荷重、高温環境下でも優れた摩耗特性を持つ

その他の汎用タイプ

こちらのイグリデュール製品群は通常環境下(常温、非薬品環境)での使用に適しております。 ここに含まれるイグリデュールGLW、J4は量産時にコストメリットの出る材質で、イグリデュールPとKはイグリデュールGに近い性質を持ち合わせており、吸湿性が低い点が特徴です。
 
ベストセラー(汎用品)

イグリデュールP  

イグリデュールP

汎用的、低吸湿率

イグリデュールP210  

イグリデュールP210

多目的に対応し堅牢

その他の材質
イグリデュールGLW  

イグリデュールGLW

量産向け低コスト耐面圧材質

イグリデュールJ4  

イグリデュールJ4

高耐摩耗性、低コスト

イグリデュールK  

イグリデュールK

様々な軸材質に対し低摩耗

長寿命

もちろんすべてのイグリデュールすべり軸受は耐摩耗性を持ち合わせております。しかし、このグループの中の材料(例えばイグリデュールJやイグリデュールW300)は特に低い摩耗率が特徴となっており、長寿命が期待できます。 期待寿命や価格帯に加え、使用温度範囲や荷重条件、軸材質によって選定を行う必要なが有ります。
 
ベストセラー(汎用品)

イグリデュールJ3  

イグリデュールJ3

イグリデュールJと比べ約3倍長寿命

イグリデュールJ350  

イグリデュールJ350

回転用途で高い耐摩耗性

その他の材質
イグリデュールL500  

イグリデュールL500

高速回転向け

イグリデュールD  

イグリデュールD

シリコン配合の低価格タイプ

イグリデュールJ200  

イグリデュールJ200

アルミニウム軸向け材質

イグリデュールJ260  

イグリデュールJ260

樹脂軸向け材質

イグリデュールL250  

イグリデュールL250

高速運動向け

イグリデュールR  

イグリデュールR

低価格な低摩耗タイプ

iglidur® W360  

iglidur® W360

標準的な条件で長寿命

高温用、250°Cまで

ここでは250度までの高温環境に対応するイグリデュール材質を紹介いたします。(イグリデュールV400は200度まで) イグリデュールX6はイグリデュールXと比較し回転揺動運動時に長寿命となります。 イグリデュールZは高荷重や高温環境下でも耐摩耗性の高い材質です。 温度 イグリデュールV400は様々な特殊用途に対応し、UW500は高温液体中での使用に適した材質です。
 
ベストセラー(汎用品)

イグリデュールZ  

イグリデュールZ

高温・高荷重で優れた耐摩耗性

その他の材質
イグリデュールUW500  

イグリデュールUW500

高温の液体に対応

イグリデュールV400  

イグリデュールV400

高い耐薬性と耐熱性

イグリデュールX6  

イグリデュールX6

イグリデュールXの6倍の寿命

優れた耐水性、200°Cまで

イグリデュールHシリーズは優れた耐熱性、低吸水率、耐薬品性を備えたシリーズです。 イグリデュールH370は水中用途向け材質、イグリデュールH2は多ロット向け高耐薬性材質、H1はイグリデュールHシリーズで耐摩耗性に優れる材質です。
 
ベストセラー(汎用品)

iglidur® H1  

イグリデュールH1

高耐摩耗性で長寿命

iglidur® H370  

イグリデュールH370

水中で優れた耐摩耗性

その他の材質
イグリデュールH  

イグリデュールH

湿潤環境の汎用タイプ

iglidur® H2  

iglidur® H2

低コストな耐薬性タイプ

イグリデュールC500  

イグリデュールC500

最高+250°C対応、耐摩耗性

食品との接触がある用途

食品の搬送や製造工程では無潤滑で使用できる点や、衛生性が求められます。 このグループでは様々な湿気と温度の条件に適合し、食衛法とFDA、EU規則に対応したイグリデュールシリーズと、タバコ産業向けのイグリデュールT220で構成されます。
 
ベストセラー(汎用品)

イグリデュールA181  

イグリデュールA181

食品接触材(Food Grade Material)、FDA及びEU 10/2011 EC準拠

イグリデュールA350  

イグリデュールA350

FDA準拠、高温でも耐摩耗性に優れる

イグリデュールA500  

イグリデュールA500

FDA準拠、高温対応

その他の材質
イグリデュールA180  

イグリデュールA180

FDA対応の湿潤環境向け汎用品

イグリデュールA200  

イグリデュールA200

優れた減振性

イグリデュールA160  

イグリデュールA160

薬品&食品、EU規則10/2011 ECに準拠

イグリデュールA290  

イグリデュールA290

高強度

イグリデュールUW160  

イグリデュールUW160

KTW規格準拠

イグリデュールT220  

イグリデュールT220

タバコ産業向け

高荷重アプリケーション向け

高荷重用イグリデュールは、優れた耐摩耗性と、高い(静的)荷重や衝撃荷重、局部荷重に耐える能力を兼ね備えています。 各材質はそれぞれ固有の強みがあります。 高荷重とは30MPaから100MPaまでのラジアル方向の面圧を意味します。
 
ベストセラー(汎用品)

イグリデュールQ2  

イグリデュールQ2

超高荷重条件でも耐摩耗

その他の材質
イグリデュールQ  

イグリデュールQ

高荷重条件でも耐摩耗

イグリデュールQ290  

イグリデュールQ290

ヘビーデューティー

イグリデュールTX1  

イグリデュールTX1

200MPaまでの静荷重と、140MPaまでの動荷重に対応

特殊用途

このカテゴリーのイグリデュールは特殊用途向けのラインナップです。 今までの製品で見つからなかったものもここにあります。 導電性やPTFE・シリコンフリー、水中での高速回転など様々な要求に応える製品群です。

イグリデュールF  

イグリデュールF

導電性と高い圧縮強度

イグリデュールF2  

イグリデュールF2

ESD対策用

iglidur® H4  

イグリデュールH4

自動車産業向け標準軸受

イグリデュールUW  

イグリデュールUW

水中での高速回転用

イグリデュールAB  

イグリデュールAB

抗菌仕様のイグリデュール

イグリデュールN54  

イグリデュールN54

バイオポリマー

イグリデュールGV0  

イグリデュールGV0

UL94準拠V0クラス

イグリデュールJ2  

イグリデュールJ2

PFOAフリー

イグリデュールB  

イグリデュールB

非常に高い弾性

イグリデュールC  

イグリデュールC

PTFE・シリコンフリー

イグリデュール製すべり軸受にはその他の寸法もあります。詳しい情報は、こちらをご覧ください。

その他のイグリデュール製品

イグリデュールPRT ポリマー製ロータリーテーブルベアリング  

イグリデュールPRT

ポリマー製ロータリーテーブルベアリング

完全にメンテナンスフリー

簡単な組立・取付け、スライド部交換が可能

高い耐摩耗性

高荷重に対応、高い剛性

ステンレスタイプもあり

幅広いアクセサリ

クシロス ポリマー製ボールベアリング  

クシロス ポリマー製ボールベアリング

無潤滑・無給油でメンテナンスフリー

高い耐食性

150°Cまで対応

特殊形状

さまざまな形状の材質
イグリデュール クリップベアリング  

イグリデュール - クリップベアリング

サイドのスロットで組立・取付が簡単、メンテナンスフリーで自己潤滑、パンチングに優れた適合性

イグリデュール クリップベアリング2  

イグリデュール - クリップベアリング2

少ない隙間、簡単に組み付け、標準品、イグリデュールM250製、メンテナンスフリーで長寿命

イグリデュールMKM - ダブルフランジベアリング

圧入のすわり、両側アキシアルベアリング、シート厚さの公差調整、 組立・取付が簡単、 アキシアル与圧設定

イグリデュールMKM - ダブルフランジベアリング    

イグリデュールMDM - ダブルフランジベアリング

広いバンド面積、 KTLで紛失なし、 左右対称バンド、 組立・取付が簡単

イグリデュールMDM - ダブルフランジベアリング    

イグリデュール クリップオン

すべての金属板打抜きホールへの使用に、新しいソリューション

イグリデュール クリップオン    

イグリデュールJVSM/JVSI

荷重がかからない状態では完全にすき間がない、 素材: イグリデュールJ、 メンテナンスフリーで寿命計算が可能

イグリデュールJVSM/JVSI    

イグリデュールJVFM/JVFI

すき間のない与圧設定型ベアリング、非荷重の状態では完全にすき間がない、 素材: イグリデュールJ、 メンテナンスフリーで寿命計算が可能

イグリデュールJVFM/JVFI    

イグリデュール - フランジ型ベアリング

非常に優れた磨耗耐性、メンテナンスフリー無潤滑走行、 素材: イグリデュールG、 イグリデュールA180. イグリデュールJ とイグリデュールX、 軽量

イグリデュール - フランジ型ベアリング    

イグリデュールPEP

軸表面および材質により使用可、 高い省コスト性、 組立・取付が簡単、 低摩擦係数

イグリデュールPEP    

ポリソーブ皿ばね

アキシアル方向のすきまと製作誤差を補正、優れた減振性、稼動音吸収、耐磁性の高い材質が必要、電気的絶縁性および断熱性がある

ポリソーブ皿ばね    

イグリデュールJATM/VATM

メンテナンスフリーのスライドベアリングシステム、高性能、高剛性、簡単な取付け

イグリデュールJATM/VATM    

イグリデュール - シール一体型ポリマーベアリング

ポリマー製ベアリング クリップオン 軸シールリング付、 回転軸のシール、取付スペース削減、簡単で迅速な組込み、さまざまなシールタイプが可能、高温VDSMも可

イグリデュール - シール一体型ポリマーベアリング    

イグリデュールQ2 E

これまで射出成形のプラスチック製軸受では得られなかった長寿命を、高荷重の旋回使用で達成。

イグリデュールQ2 E    

イグリデュール ローラー

ブレーキではない - イグリデュールでローリング

イグリデュール ローラー    

イグリデュールナイフエッジローラー

潤滑不要で、コンベヤベルト転向ロールを正確に

イグリデュールナイフエッジローラー    

スピーディー・モールド

簡単、素早くカスタム特殊品を選定! 摩擦特性に優れた8種の合成樹脂イグリデュール材質から選択。

スピーディー・モールド    

丸棒:イグリデュール材質

イグリデュール 設計が自由なユニット素材

丸棒:イグリデュール材質    

ピストンリング

イグリデュール製ピストンリング:御社仕様に適切な材質から、最長10日の納期

ピストンリング    

イグリデュール 汎用スライド部

イグリデュールJを使用したイグリデュール 汎用スライド部

イグリデュール 汎用スライド部    

イグリデュール 3Dプリント用フィラメント

3Dプリンター用イグリデュール トライボフィラメントの最大耐摩耗

イグリデュール 3Dプリント用フィラメント    

シート - イグリデュール トライボテープ

多目的シート:最初のイグリデュール トライボテープ

シート - イグリデュール トライボテープ    
イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針