ケーブル保護管「エナジーチェーン」製品一覧

検索ツールはこちら  
ケーブル保護管
簡易検索ツール

幅と高さから、目的の保護管を検索。

エナジーチェーン数本の技術データを比較することも可能です。 どのエナジーチェーンが適するか不明な場合には、お気軽に「問合せ」をお送りください。

シリーズ別 製品一覧

低価格でケーブル収納が簡単なケーブル保護管
 

EZチェーン

ケーブル収納が簡単

内周/外周側から、押し込むだけで簡単にケーブル収納。低コストのケーブルガイド。

 

E1シリーズ

取扱の簡単な一体型

モジュラー式ストリップ一体型のケーブルカバー。 量が求められる箇所に。低価格。

 

ジッパー

「ジッパー」で迅速な開閉

「ジッパー」式で超迅速な開閉。小・中型の機器での使用に。

スナップチェーン  

スナップチェーン

ケーブルをベルトで固定

ケーブル束をまとめて素早く収納。使用頻度が少ない用途に。

超小型、小型、中型のケーブル保護管エナジーチェーン - 一体型及び2パーツ型
 

E2マイクロ

非開閉、最小サイズ

一体型で最小サイズ、内のり高さ5~15mm。軽量、小さなピッチ、静かな走行。

 

E2 ミニ

小型および中型

一体型及び 2パーツ型の保護管。内のり高さ18 ~41mm、小さなピッチ、静かな走行、内部の仕切りが可能。

 

E2/000

2パーツ構成、E2の標準型

中型のスタンダード。内のり高さ21~45mm。両側からのスナップ開閉で迅速な組立。内部の仕切りが可能。

切粉および汚れ環境でのケーブル保護 - エネルギー供給用エナジーチューブ 、2パーツ型
R100  

E2 R100

エナジーチューブ、切粉対策、スナップ型カバー

内径あるいは外径側から簡単に開閉、中型。堅牢、さまざまな内部仕切りが可能。

E2 R  

E2 R

エナジーチューブ、切粉対策、非常に静かな走行

カバー取外し可、中型。高速で静かな走行。内部の仕切りが可能。

R2  

R2.1

エナジーチューブ - 低コストの切粉対策

外周側から左右両方にスナップ式開閉のカバー。

rx  

RXチューブ

切粉遮断性が高い

密閉性が非常に高く、滑らかな形状で切粉が積もりにくい。 "RBR"(軸周回転型)利用可能。

エナジーチェーン 標準キット ほとんどすべての使用に可能 - 4パーツ型

長寿命で高い安定性、容易な取付、モジュラー方式。 E4.1 エナジーチェーンシステムを使用することで、多くの追加部品を不要とし、コストを軽減できます。 E4.1シリーズ は あらゆるアプリケーションに対応可能な標準シリーズとなります。

E4.1 製品一覧  

E4.1

超大型E4スタンダード エナジーチェーン キット

ほぼすべての使用に対応、従来のE4/00とE4.4の特長を取り入れた進化版。内のり高さ21 ~80 mm、両側開閉。

E4.1L  

E4.1L

極めて高い耐久性を発揮するエナジーチェーン

高い安定性、更にクロスバーの左右どちらからでもスナップ式での開閉が容易です。 内のり高さ 38 ~ 48 mm。 軽量、且つ高い耐久性

 

E4/00

E4.1シリーズの従来型モデル:長いストロークおよび横置き使用への適用

内のり高さ21mm~204mm、内外周の両側が開閉可能、広い領域で使用可能。

 

E4/4

旧型式 - 新型式はE4.1

両側開閉のケーブル保護管および密閉型。 内のり高さ32mm~80mm。横置きサイド型、長いストロークに最適。

 

E4/ライト

軽量、安定

両側開閉のケーブル保護管および密閉型。 内のり高さ56mm~112mm、軽量でリーズナブル。

超静音で、磨耗と振動が少ないケーブル保護管エナジーチェーン - 3~6パーツ型
T3シリーズ 製品一覧  

T3

T型バンド使用、柔軟な走行

非常に静かな走行(33 dB(A))、内のり高さ 29mm。低振動、非常に軽量、クリーンルーム適応。

 

E3シリーズ

非常に静か 、小型

非常に静かな走行(38 dB(A))、内のり高さ10mm~15mm。低振動、低摩耗、クリーンルーム適応。

 

E6シリーズ

極めて低騒音

非常に静か ~46 dB(A)。 低振動、 高速・高加速。
磨耗が発生せず、クリーンルームに適合。両側開閉。

E6.1  

E6.1

高度な静音性、動きの激しい用途向け

E6.1シリーズはE6シリーズの全ての特性を取り入れています。E6シリーズの安定性やクリーンルーム適合性に加え、より軽量化され、従来よりも速い最高速度を実現しながら、作動音は更に軽減されています。

3Dあるいは回転・旋回運動に、特にロボット使用に適したケーブル保護管エナジーチェーン
 

トライフレックスR

3D運動、ロボットに最適

「密閉型」「ケーブル収納が簡単」「軽量」の3タイプ。多軸の動きが求められる産業ロボットに最適。

 

EZトライフレックス

2D及び3Dの動きに

ケーブル収納が簡単なタイプ。モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。3次元の運動が可能。

 

トライフレックス

密閉型、2D及び3D動作

密閉型、モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。3次元の運動が可能。

TC  

新型ツイスターチェーン

回転型 & らせん型運動

540°までの回転動作でのケーブル保護に。高荷重に対応、高い安定性。

 

ツイスターチェーン

回転 & らせん型運動

540°までの回転動作でのケーブル保護に。多様な巾寸法。

ツイスターバンド  

ツイスターバンド

7000°までの回転動作

コンパクトで限られたスペースでケーブルを回転動作から保護します。最大7000°までの大旋回が可能。

ツイスターバンド HD  

ツイスターバンド HD

安定したボルト/フックの接続

ツイスターバンド HD: 高い負荷に耐え、製品寿命が長い、安定したボルト/フックの接続

長いストロークや特殊な使用時のケーブル保護管エナジーチェーン
ロールEチェーンの製品一覧  

ロールEチェーン(ローラー式エナジーチェーン)

ローラー式ケーブル保護管

スライドの代わりにローリング。ケーブル荷重50kg/mまで対応、長いストロークでの高速走行可能。

P4  

P4

ロールEチェーン

静音、磨耗に強い、低摩耗。 非常に長い走行用(600m、またはそれ以上)。高い収納重量および高速走行に最適。

 

オートグライド

ガイドなしの長いストロークに

オートグライドは、2/000型または4.1型で利用可能。

AX  

AX エナジーチェーン型

微粒子が発生する用途向けの特殊チェーン

外側にあるストッパーが、埃の堆積を防ぎます。 既存のすべての幅を組み合わせ可能。

LBTフリッツ  

LBTフリッツ

樹脂製ガイドチャンネル

高速及び高加速での走行に。ストローク~120 m、走行速度 ~8 m/s

標準フリッツ  

標準フリッツ

天候条件と汚れに対する保護

低コストの統合型完全ソリューション、下水処理場のような長距離に対応。

マイクロフリッツ  

マイクロフリッツ

小型チェーンの確実な送達

コンパクトなケーブル保護管。 省スペース性の高い総合システム。エネルギー、データ、エアーの確実な供給に。

水平ガイドロック  

水平ガイドロック

長い走行の上部走行ガイド

フリースパン走行が最大50mまで可能。オープン型で、スライド材に切粉が付かない。

ガイドロック スリムライン  

ガイドロック スリムライン

樹脂製またはスチール製

非常に高速な自動倉庫システムに、垂直型の高加速対応ガイドロック。

ガイドロック 「スリムラインF」  

ガイドファースト

非常に迅速な取付

標準屋内クレーンのキャリア部分に、簡単で迅速な横からの取付けが可能。

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

静電気の逐電を防ぐ

開閉型のエナジーチェーンは、取付けブラケットと内部仕切り付きでESD・ATEX仕様が可能。

cチェーン  

cチェーン

モジュラーキット

連続走行するエネルギー導管を、標準化モジュラーキットで実現。

eスプール 一覧  

e-スプール

巻き取り式エナジーチェーン マルチ システム

ケーブル ドラムに代わるソリューション:ケーブルを保護し、各種メディアを安全に伝達いたします。

マグスナップ  

マグスナップ

マグネット式クロスバー、マグスナップ – 省スペース、ガイドチャンネルなし

昇降用リフトバンド  

リフトバンド

垂直方向の適用は13mまで可能。

ジグザグ走行に代わるソリューション:より軽量で省スペース化

FTA 移動端フローティングシステム  

FTA

移動端部フローティング機構(Floating moving end)

長いストロークにおける走行時の蛇行を均衡化するフローティングシステム

PPDSベーシック  

PPDS

引張り力/せん断力監視システム

安全性基準としての引張り/せん断力の計測。

オフショア用エナジーチェーン  

オフショア用エナジーチェーン

海底の供給エネルギー送達用

耐久性の高い水中でのエネルギー送達用

RTG カップリング  

RTGカップリング eローバー

エナジーチェーンの自動連結

イグスeローバーカップリング、E-RTG用

組立ツール  

組立ツール

「パワーユーザー」用

シンプルなツール - 非常に便利: 「パワーユーザー」のための組立ツール

 

「クラシック」シリーズ

旧型式

旧タイプのエナジーチェーンも長期的に納品可能。新規設計には、同種の新型の使用をお勧めします。

コルゲートチューブおよびホースガイド用ソリューション
eスキン  

eスキン

新しい種類のエネルギー導入・供給

イグスのeスキンは開閉可能なチューブであり、2つのパーツで構成されています。

eリブ  

eリブ

コルゲートチューブの動性を強化

既存のコルゲートチューブを強化 - eリブ

PMA保護ホース  

PMA保護ホース

多様なチューブとシステムの選択

屈曲性のある電気ケーブルの保護に

eコード マイクロ  

eコード マイクロ

極小ホース用

Ø 1 mm未満の極小ホースを確実かつ柔軟にガイド

CRC 255  

CRC型 255

イグスCRCクリーンルーム用チェーン

内高さ hi: 24 mm
内幅 Bi: 38~103 mm
曲げ半径 R: 150~250 mm
ピッチ: 27.8 mm

ガイドチャンネル製品概要  

ガイドチャンネル

長いストローク、スライド走行

軽量なスーパーアルミニウム製ガイドチャンネルから、簡単で低価格の差込式まで。

回転モジュール  

回転モジュール

高速回転用途

統合されたケーブルクランプとガイドチャンネル内のケーブルガイド
最大回転角度 600°

ケーブルクランプ製品概要  

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ、くし型ケーブルクランプ、モジュラー差込式ケーブルクランプ。

チェーンフレックス製品概要  

可動ケーブル
チェーンフレックス

エナジーチェーンでの使用に特化した可動ケーブル。
950種を超えるケーブルを1mから切断販売。

ケーブル保護管エナジーチェーン - オートメーション設備の「へその緒」

イグスのエナジーチェーンシステムは、機械の「へその緒」と言えます。 エナジーチェーンあるいはエネルギー供給システムは、電力、データ、信号の送達でつねに稼動しています。 弊社はエナジーチェーン、特殊ケーブル、プラグ・コネクタ、アクセサリ、その他すべてを単品あるいは合わせてご提供しています。 イグスが在庫に用意する製品は10万点を超え、世界最大の製品ラインナップを揃えています。その機能をご覧ください。

弊社エナジーチェーンカタログでは、チェーン(内部の仕切りおよびケーブル付)を、わずか数回のクリックで素早くご提供します。 適切なエナジーチェーンをお選びいただくには、製品一覧あるいはさまざまな選択ヘルプをご利用ください。

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック
最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。