ケーブル保護管「エナジーチェーン」製品一覧

検索ツールはこちら  
ケーブル保護管
簡易検索ツール

幅と高さから、目的の保護管を検索。

エナジーチェーン数本の技術データを比較することも可能です。 どのエナジーチェーンが適するか不明な場合には、お気軽に「問合せ」をお送りください。

シリーズ別 製品一覧

低価格でケーブル収納が簡単なケーブル保護管
 

EZチェーン

ケーブル収納が簡単

内周/外周側から、押し込むだけで簡単にケーブル収納。低コストのケーブルガイド。

 

E1シリーズ

取扱の簡単な一体型

モジュラー式ストリップ一体型のケーブルカバー。 量が求められる箇所に。低価格。

 

ジッパー

「ジッパー」で迅速な開閉

「ジッパー」式で超迅速な開閉。小・中型の機器での使用に。

スナップチェーン  

スナップチェーン

ケーブルをベルトで固定

ケーブル束をまとめて素早く収納。使用頻度が少ない用途に。

超小型、小型、中型のケーブル保護管エナジーチェーン - 一体型及び2パーツ型
 

E2マイクロ

非開閉、最小サイズ

一体型で最小サイズ、内のり高さ5~15mm。軽量、小さなピッチ、静かな走行。

 

E2 ミニ

小型および中型

一体型及び 2パーツ型の保護管。内のり高さ18 ~41mm、小さなピッチ、静かな走行、内部の仕切りが可能。

 

E2/000

2パーツ構成、E2の標準型

中型のスタンダード。内のり高さ21~45mm。両側からのスナップ開閉で迅速な組立。内部の仕切りが可能。

切粉および汚れ環境でのケーブル保護 - エネルギー供給用エナジーチューブ 、2パーツ型
R100  

E2 R100

エナジーチューブ、切粉対策、スナップ型カバー

内径あるいは外径側から簡単に開閉、中型。堅牢、さまざまな内部仕切りが可能。

E2 R  

E2 R

エナジーチューブ、切粉対策、非常に静かな走行

カバー取外し可、中型。高速で静かな走行。内部の仕切りが可能。

R2  

R2.1

エナジーチューブ - 低コストの切粉対策

外周側から左右両方にスナップ式開閉のカバー。

rx  

RXチューブ

切粉遮断性が高い

密閉性が非常に高く、滑らかな形状で切粉が積もりにくい。 "RBR"(軸周回転型)利用可能。

エナジーチェーン 標準キット ほとんどすべての使用に可能 - 4パーツ型

長寿命で高い安定性、容易な取付、モジュラー方式。 E4.1 エナジーチェーンシステムを使用することで、多くの追加部品を不要とし、コストを軽減できます。 E4.1シリーズ は あらゆるアプリケーションに対応可能な標準シリーズとなります。

E4.1 製品一覧  

E4.1

超大型E4スタンダード エナジーチェーン キット

ほぼすべての使用に対応、従来のE4/00とE4.4の特長を取り入れた進化版。内のり高さ21 ~80 mm、両側開閉。

E4.1L  

E4.1L

極めて高い耐久性を発揮するエナジーチェーン

高い安定性、更にクロスバーの左右どちらからでもスナップ式での開閉が容易です。 内のり高さ 38 ~ 48 mm。 軽量、且つ高い耐久性

 

E4/00

E4.1シリーズの従来型モデル:長いストロークおよび横置き使用への適用

内のり高さ21mm~204mm、内外周の両側が開閉可能、広い領域で使用可能。

 

E4/4

旧型式 - 新型式はE4.1

両側開閉のケーブル保護管および密閉型。 内のり高さ32mm~80mm。横置きサイド型、長いストロークに最適。

 

E4/ライト

軽量、安定

両側開閉のケーブル保護管および密閉型。 内のり高さ56mm~112mm、軽量でリーズナブル。

超静音で、磨耗と振動が少ないケーブル保護管エナジーチェーン - 3~6パーツ型
T3シリーズ 製品一覧  

T3

T型バンド使用、柔軟な走行

非常に静かな走行(33 dB(A))、内のり高さ 29mm。低振動、非常に軽量、クリーンルーム適応。

 

E3シリーズ

非常に静か 、小型

非常に静かな走行(38 dB(A))、内のり高さ10mm~15mm。低振動、低摩耗、クリーンルーム適応。

 

E6シリーズ

極めて低騒音

非常に静か ~46 dB(A)。 低振動、 高速・高加速。
磨耗が発生せず、クリーンルームに適合。両側開閉。

E6.1  

E6.1

高度な静音性、動きの激しい用途向け

E6.1シリーズはE6シリーズの全ての特性を取り入れています。E6シリーズの安定性やクリーンルーム適合性に加え、より軽量化され、従来よりも速い最高速度を実現しながら、作動音は更に軽減されています。

3Dあるいは回転・旋回運動に、特にロボット使用に適したケーブル保護管エナジーチェーン
 

トライフレックスR

3D運動、ロボットに最適

「密閉型」「ケーブル収納が簡単」「軽量」の3タイプ。多軸の動きが求められる産業ロボットに最適。

 

EZトライフレックス

2D及び3Dの動きに

ケーブル収納が簡単なタイプ。モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。3次元の運動が可能。

 

トライフレックス

密閉型、2D及び3D動作

密閉型、モジュラー式システムで、複雑な動きに対応。3次元の運動が可能。

TC  

新型ツイスターチェーン

回転型 & らせん型運動

540°までの回転動作でのケーブル保護に。高荷重に対応、高い安定性。

 

ツイスターチェーン

回転 & らせん型運動

540°までの回転動作でのケーブル保護に。多様な巾寸法。

ツイスターバンド  

ツイスターバンド

7000°までの回転動作

コンパクトで限られたスペースでケーブルを回転動作から保護します。最大7000°までの大旋回が可能。

ツイスターバンド HD  

ツイスターバンド HD

安定したボルト/フックの接続

ツイスターバンド HD: 高い負荷に耐え、製品寿命が長い、安定したボルト/フックの接続

長いストロークや特殊な使用時のケーブル保護管エナジーチェーン
ロールEチェーンの製品一覧  

ロールEチェーン(ローラー式エナジーチェーン)

ローラー式ケーブル保護管

スライドの代わりにローリング。ケーブル荷重50kg/mまで対応、長いストロークでの高速走行可能。

P4  

P4

ロールEチェーン

静音、磨耗に強い、低摩耗。 非常に長い走行用(600m、またはそれ以上)。高い収納重量および高速走行に最適。

 

オートグライド

ガイドなしの長いストロークに

オートグライドは、2/000型または4.1型で利用可能。

AX  

AX エナジーチェーン型

微粒子が発生する用途向けの特殊チェーン

外側にあるストッパーが、埃の堆積を防ぎます。 既存のすべての幅を組み合わせ可能。

LBTフリッツ  

LBTフリッツ

樹脂製ガイドチャンネル

高速及び高加速での走行に。ストローク~120 m、走行速度 ~8 m/s

標準フリッツ  

標準フリッツ

天候条件と汚れに対する保護

低コストの統合型完全ソリューション、下水処理場のような長距離に対応。

マイクロフリッツ  

マイクロフリッツ

小型チェーンの確実な送達

コンパクトなケーブル保護管。 省スペース性の高い総合システム。エネルギー、データ、エアーの確実な供給に。

水平ガイドロック  

水平ガイドロック

長い走行の上部走行ガイド

フリースパン走行が最大50mまで可能。オープン型で、スライド材に切粉が付かない。

ガイドロック スリムライン  

ガイドロック スリムライン

樹脂製またはスチール製

非常に高速な自動倉庫システムに、垂直型の高加速対応ガイドロック。

ガイドロック 「スリムラインF」  

ガイドファースト

非常に迅速な取付

標準屋内クレーンのキャリア部分に、簡単で迅速な横からの取付けが可能。

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

静電気の逐電を防ぐ

開閉型のエナジーチェーンは、取付けブラケットと内部仕切り付きでESD・ATEX仕様が可能。

cチェーン  

cチェーン

モジュラーキット

連続走行するエネルギー導管を、標準化モジュラーキットで実現。

ピックチェーン型コンベアチェーン  

ピックチェーン

ピック&プレース方式用の「知的な」コンベヤーチェーン

自動化セクターにおける機械やプラント製造業者向け新規機械パーツ。

eスプール 一覧  

e-スプール

巻き取り式エナジーチェーン マルチ システム

ケーブル ドラムに代わるソリューション:ケーブルを保護し、各種メディアを安全に伝達いたします。

マグスナップ  

マグスナップ

マグネット式クロスバー、マグスナップ – 省スペース、ガイドチャンネルなし

昇降用リフトバンド  

リフトバンド

垂直方向の適用は13mまで可能。

ジグザグ走行に代わるソリューション:より軽量で省スペース化

FTA 移動端フローティングシステム  

FTA

移動端部フローティング機構(Floating moving end)

長いストロークにおける走行時の蛇行を均衡化するフローティングシステム

PPDSベーシック  

PPDS

引張り力/せん断力監視システム

安全性基準としての引張り/せん断力の計測。

オフショア用エナジーチェーン  

オフショア用エナジーチェーン

海底の供給エネルギー送達用

耐久性の高い水中でのエネルギー送達用

RTG カップリング  

RTGカップリング eローバー

エナジーチェーンの自動連結

イグスeローバーカップリング、E-RTG用

組立ツール  

組立ツール

「パワーユーザー」用

シンプルなツール - 非常に便利: 「パワーユーザー」のための組立ツール

 

「クラシック」シリーズ

旧型式

旧タイプのエナジーチェーンも長期的に納品可能。新規設計には、同種の新型の使用をお勧めします。

コルゲートチューブおよびホースガイド用ソリューション
eスキン  

eスキン

新しい種類のエネルギー導入・供給

イグスのeスキンは開閉可能なチューブであり、2つのパーツで構成されています。

eリブ  

eリブ

コルゲートチューブの動性を強化

既存のコルゲートチューブを強化 - eリブ

PMA保護ホース  

PMA保護ホース

多様なチューブとシステムの選択

屈曲性のある電気ケーブルの保護に

eコード マイクロ  

eコード マイクロ

極小ホース用

Ø 1 mm未満の極小ホースを確実かつ柔軟にガイド

CRC 255  

CRC型 255

イグスCRCクリーンルーム用チェーン

内高さ hi: 24 mm
内幅 Bi: 38~103 mm
曲げ半径 R: 150~250 mm
ピッチ: 27.8 mm

ガイドチャンネル製品概要  

ガイドチャンネル

長いストローク、スライド走行

軽量なスーパーアルミニウム製ガイドチャンネルから、簡単で低価格の差込式まで。

回転モジュール  

回転モジュール

高速回転用途

統合されたケーブルクランプとガイドチャンネル内のケーブルガイド
最大回転角度 600°

ケーブルクランプ製品概要  

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ、くし型ケーブルクランプ、モジュラー差込式ケーブルクランプ。

チェーンフレックス製品概要  

可動ケーブル
チェーンフレックス

エナジーチェーンでの使用に特化した可動ケーブル。
950種を超えるケーブルを1mから切断販売。

ケーブル保護管エナジーチェーン - オートメーション設備の「へその緒」

イグスのエナジーチェーンシステムは、機械の「へその緒」と言えます。 エナジーチェーンあるいはエネルギー供給システムは、電力、データ、信号の送達でつねに稼動しています。 弊社はエナジーチェーン、特殊ケーブル、プラグ・コネクタ、アクセサリ、その他すべてを単品あるいは合わせてご提供しています。 イグスが在庫に用意する製品は10万点を超え、世界最大の製品ラインナップを揃えています。その機能をご覧ください。

弊社エナジーチェーンカタログでは、チェーン(内部の仕切りおよびケーブル付)を、わずか数回のクリックで素早くご提供します。 適切なエナジーチェーンをお選びいただくには、製品一覧あるいはさまざまな選択ヘルプをご利用ください。

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログクイックサーチ製品比較 最新情報寿命予測計算内部仕切りシミュレータEチェーン 設計 & 計算使用事例弊社担当への問合せエナジーチェーンが支持される理由 設計資料組み立て指示オンラインカタログ使用条件による問合せ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針