信頼できるイグスの品質

試験施設  
イグスの実験的研究所の品質

厳しい周囲条件での高サイクル数、速度および加速度を使用する用途、特にエネルギーチェーンやケーブルならびにポリマー滑り軸受と線形システムの場合には、試験され実証された信頼性の高いシステムを必要とします。 イグスは、社内実験室での試験を実際の条件下で継続的に実施しています。 エナジーチェーンとケーブルは年2,000回、スライドベアリングは年5,000行います。 試験は、牽引とスラスト力に焦点を当てています。 最も広範な条件と速度の下での摩擦係数、駆動力および摩耗。 汚れ、天候、低温や、ノックや打撃などの影響係数が試験されます。

御社ご要望の試験も実施します。 特別な使用で必要とするデータが見つからない場合には、ご要望に応じたテストを行います。

 

イグスの実験的研究所の詳細

イグス製品の試験証明書と認証の例

品質については、様々な認証を受けています。定期的に検査、認定されるISO国際標準規格9001:2008に準拠し、イグスは何年にもわたって明確な品質管理を行っています。
イグスの品質方針は、製品の理解と顧客の期待に応えること、常に有能なパートナー且つ信頼できる供給者であることを目標とし、力を注いでいます。 イグスは常に最良の品質標準の製品の製造、加えて革新的なソリューションの継続した開発に打ち込んでいます。
 
ここでは、証明書と認証のいくつかの例をご紹介いたします、その他はお問合せ下さい。

PDFダウンロード  
DIN EN ISO 9001:2008

イグスは、ケーブルおよび組み立てだけでなく、プラスチック軸受を備えたエネルギーチェーン*の分野で、DIN EN ISO 9001:2008に認定されています。

PDFダウンロード  
ISO/TS 16949:2009

イグスは、ケーブルおよび組み立てだけでなく、プラスチック軸受を備えたエネルギーチェーンの分野で、ISO/TS 16949:2009に認定されています。

 
BfR

イグリデュールA 290は、BfR (以前のBgVV)に推奨されている通り、食品との接触において無害です。

 
RoHS

イグリデュールとイグミッド材質の構成物質は、2002/95/EC (RoHS)に従って試験されています。

 
DESINA - (Distributed and Standardized Installation Technology)

チェーンフレックスケーブルは、ドイツ工作機械
工業会(VDW)推奨の部品、接続端子、接続システムの標準化に従って製造されています。

 
DIN EN 682 - 耐ガス性

イグリデュールGとイグリデュールH2は、DIN EN 682に準じ、ガスと液化炭化水素に対し耐性があります。 イグリデュールGは、「冷水および温水領域での溶出が一切ない」の要件を満たしています(特殊タイプ イグリデュールG KTWのみに適用)。

 
IPAクリーンルーム

多数のイグス製品が、IPAフラウンホーファーにより最良の等級 - ISO クラス1が交付されています。

 
FDA (Food and Drug Administration)認証

イグリデュール A200とイグリデュール A500は、米国食品医薬品局、FDAの認証を得ています。

 
ESD- & ATEX- 使用事例

灰色のイグミッドESD材質は、2002年より、帯電を防ぎ爆発の抑制をすることにより安全性を提供しています。

 
TÜV認証

エナジーチェーンとエナジーチューブの設計は、TÜVの認証を受けています。

 
iFデザイン賞

1987年以来、26のイグスの製品がiFデザイン賞を受賞してきました。

 
レッドドット・デザイン賞

2006年にドライリンSHTSがレッドドット・デザイン賞を受賞しました。

 
ESD/ATEX

イグミッドESD製のイグスエナジーチェーンは、ドイツ国立研究機関のPTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt)に対応し、ATEX-RL 94/9/EGのEX II 2 GDクラスに準じています。

 
Interbus

チェーンフレックスケーブルは、国際規格に従って製造されています。

 
TÜV騒音試験

イグスエナジーチェーンシステムは、極めて低騒音です。 TÜVの音響試験所と当社内において、様々なエネルギー供給システムが比較されました。

 
UL 材質認定

全てのエナジーチェーンとエナジーチューブ用のイグミッド材質は、UL材質認定を取得しています。

 
VDE

ドイツ電気技術者連合(Verband deutscher Elektrotechniker)認定

 
CSA

カナダ規格(Canadian Standard Association)認定

 
CEI

国際電気工学委員会(Commission Electrotechnique Internationale)認定

 
CE

CE認定

 
年間最優秀供給者

イグス(ドイツ)が1位を獲得。 ThyssenKrupp MetalCuttingにおいて2004年の年間最優秀供給者。

 
若者の才能
促進の証明書

教育への持続した貢献のため、イグスは2006年にドイツ連邦職業安定所より、若者の才能促進の証明書を受賞しました。

イグスでの研修  
公認研修会社

ドイツ商工会議所はイグスを"職業訓練における素晴らしい業績 "のある公認訓練組織と表しました。

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

ホームイグスについてイグスの品質出荷についてコンサルティング イグスの工場

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針