一般的性質 | 単位 | イグリデュールJ | イグリデュールJ350 | イグリデュールR | イグリデュールA180 |
密度 | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
色 | 黄 | 黄 | 赤 | 白 | |
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
最大吸水率 | 重量% | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
滑り摩擦係数、動、対スチール | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
PV値、最大(無潤滑) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
機械的性質 |
|||||
弾性率 | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
曲げ応力 20° | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
圧縮強度 | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
最大推奨面圧 (20℃) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
ショアD硬さ | 74 | 80 | 77 | 76 | |
物理的および熱的性質 |
|||||
長期使用 最高温度 | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
短期使用 最高温度 | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
最低使用温度 | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
熱膨張率 (23℃) | [K-1 x 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
電気的性質 |
|||||
比容積抵抗 | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
比表面抵抗 | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
年間15,000のトライポロジー試験
300以上の並行試験が可能な設備
140兆回のテスト動作
ドライリン製品は常に試験されています